FB_MBUS_KAM_Multical402

Der Funktionsbaustein FB_MBUS_KAM_Multical402 dient zum Auslesen von Energiezählern der Firma Kamstrup.
Der Funktionsbaustein kann nur zusammen mit dem Funktionsbaustein FB_MBUSKL6781() ausgeführt werden.
![]() | Weiterführende Informationen |
Eingänge
VAR_INPUT
usiAddress : USINT;
stSecAdr : ST_MBUS_SecAdr;
eBaudrate : E_MBUS_Baudrate := eMBUS_Baud2400;
bStart : BOOL;
bSND_NKE : BOOL := TRUE;
bReadInit : BOOL := TRUE;
tMinSendTime : TIME := t#2s;
usiUnit : USINT;
bDisabled : BOOL := FALSE;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
usiAddress | USINT | Primäradresse des Zählers, der mit diesem Baustein ausgelesen werden soll. |
stSecAdr | Sekundäradresse des Zählers, der mit diesem Baustein ausgelesen werden soll. | |
eBaudrate | 300, 2400, 9600 Baud | |
bStart | BOOL | Auf positive Flanke dieses Eingangs wird der Zähler einmal ausgelesen. |
bSND_NKE | BOOL | TRUE initialisiert den Zähler bei jedem Auslesen und stellt den Zähler auf das erste Telegramm (SND_NKE). |
bReadInit | BOOL | Bei Neustart der SPS wird der Zähler 1-mal ausgelesen. |
tMinSendTime | TIME | Standard t#2s. Nach Ablauf der hier eingestellten Zeit wird ein Zähler erneut ausgelesen. Bei t#0s wird der Zähler nicht ausgelesen und kann mit bStart manuell ausgelesen werden. |
usiUnit | USINT | Einheit der Energiewerte, die der Baustein ausgeben soll. 0=W(h) / 1=KW(h) / 2 =MW(h) / 3=GW(h). |
bDisabled | BOOL | TRUE = Abwahl des Bausteins |
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
stCom : ST_MBUS_Communication;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
stCom | Über diese Struktur wird der Baustein FB_MBUSKL6781() mit den Zählerbausteinen verbunden. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bReady : BOOL;
bError : BOOL;
eError : E_MBUS_ERROR;
dwIdNumber : DWORD;
byStatus : BYTE;
byGEN : BYTE;
byCounter : BYTE;
usiRecivedAdr : USINT;
eMedium : E_MBUS_Medium;
sMan : STRING(3);
stEnergyHeating : ST_MBus_Info;
stVolume : ST_MBus_Info;
stOnTime : ST_MBus_Info;
stTempFlow : ST_MBus_Info;
stTempReturn : ST_MBus_Info;
stTempDiff : ST_MBus_Info;
stPowerActual : ST_MBus_Info;
stPowerMax : ST_MBus_Info;
stFlowActual : ST_MBus_Info;
stFlowMax : ST_MBus_Info;
stTariff2 : ST_MBus_Info;
stTariff3 : ST_MBus_Info;
stPulseInputA : ST_MBus_Info;
stPulseInputB : ST_MBus_Info;
stEnergyCooling : ST_MBus_Info;
stDateTime : ST_MBus_Info;
stEnergyHeatingTarget : ST_MBus_Info;
stVolumeTarget : ST_MBus_Info;
stPowerMaxTarget : ST_MBus_Info;
stFlowMaxTarget : ST_MBus_Info;
stTariff2Target : ST_MBus_Info;
stTariff3Target : ST_MBus_Info;
stPulseInputATarget : ST_MBus_Info;
stPulseInputBTarget : ST_MBus_Info;
stEnergyCoolingTarget : ST_MBus_Info;
stDateTarget : ST_MBus_Info;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bBusy | BOOL | Der bBusy Ausgang ist TRUE, solange das Auslesen des Zählers läuft. |
bReady | BOOL | Der bReady Ausgang ist für einen Zyklus TRUE, wenn das Auslesen des Zählers beendet wurde. |
bError | BOOL | Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable eError beschrieben. |
eError | Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus. Gleichzeitig wird bError = TRUE. | |
dwIdNumber | DWORD | Seriennummer des Zählers (Sekundäradresse) |
byStatus | BYTE | Status des Gerätes |
byGEN | BYTE | Software-Version des Gerätes |
byCounter | BYTE | Anzahl der Zugriffe des Masters auf Daten des jeweiligen Slaves |
usiRecivedAdr | USINT | Empfangene Primäradresse (0-250) |
eMedium | Medium | |
sMan | STRING | Herstellerkurzzeichen |
stEnergyHeating | Wärmeenergie | |
stVolume | Verbrauchtes Fernwärmewasser | |
stOnTime | Betriebsstunden | |
stTempFlow | Aktuelle Vorlauftemperatur | |
stTempReturn | Aktuelle Rücklauftemperatur | |
stTempDiff | Aktuelle Temperaturdifferenz | |
stPowerActual | Wirkleistung (maximal) | |
stPowerMax | Aktuelle Wirkleistung | |
stFlowActual | Aktueller Durchfluss | |
stFlowMax | Wirkleistung (maximal) | |
stTariff2 | Tarif 2 | |
stTariff3 | Tarif 3 | |
stPulseInputA | Impulseingang A | |
stPulseInputB | Impulseingang B | |
stEnergyCooling | Kühlenergie | |
stDateTime | Datum und Uhrzeit | |
stEnergyHeatingTarget | Siehe Angaben des Herstellers | |
stVolumeTarget | ||
stPowerMaxTarget | ||
stFlowMaxTarget | ||
stTariff2Target | ||
stTariff3Target | ||
stPulseInputATarget | ||
stPulseInputBTarget | ||
stEnergyCoolingTarget | ||
stDateTarget |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_MBus ab 3.3.5.0 |