SlotGroup 4 | 1 Multifunktions-Analog-Eingang (±10 V, ±20 mA, 12 Bit)

In SlotGroup 4 ist ein Multifunktions-Analog-Eingang verfügbar. Dieser kann als Spannungs-Eingang (AI_1xC) oder als Strom-Eingang (AI_1xV) parametriert werden. Die ModuleGroup wird im Reiter „Slots“ dargestellt (s. Abb.).

SlotGroup 4 | 1 Multifunktions-Analog-Eingang (±10 V, ±20 mA, 12 Bit) 1:Abb.170: EL8601-8411 - SlotGroup 4

Folgende Module stehen zur Auswahl

Die Beschreibung der Funktion kann der entsprechenden ModuleIdent entnommen werden.

ModuleGroup

Description
(ModuleIdent)

Beschreibung

Weitere Informationen

Analog Input

AI_1xC

Analog 1xCurrent In (0x382199)

1 Analog Strom‑Eingang

Anschluss Klemmstellen 6 - 8

LEDs 7 - 8

Technische Eigenschaften SlotGroup 4

Funktion und Parametrierung SlotGroup 4

CoE‑Objektbeschreibung SlotGroup 4

AI_1xV

Analog 1xVoltage In (0x302199)

1 Analog Spannungs‑Eingang

Empty

EMPTY1

empty1

-