1 Multifunktions-Analog-Eingang U/I (ModuleIdent: 0x382199, 0x302199)

Ein Analog Spannungs- oder Strom-Eingang (Klemmstellen 6 - 8, Konfiguration über SlotGroup 4)

1 Multifunktions-Analog-Eingang U/I (ModuleIdent: 0x382199, 0x302199) 1:Abb.39: EL8601-8411 - Ein Analog-Spannungseingang, ein Analog-Stromeingang

Klemmstelle

Anschlussbelegung

Nr.

Beschreibung

1 Analog-Spannungseingang

ModuleGroup: AI_1xV
(0x382199)

1 Analog-Stromeingang

ModuleGroup: AI_1xC
(0x302199)

6

Analog-Spannungseingang (±10 V)

AI U

 

7

Signalmasse Eingangssignal

AI GND

AI GND

8

Analog-Stromeingang (±20 mA)

 

AI I

1 Multifunktions-Analog-Eingang U/I (ModuleIdent: 0x382199, 0x302199) 2:

Überstromschutz der 20 mA-Eingänge

Die Stromeingänge sind durch eine interne Strombegrenzung gegen Beschädigung durch Überstrom geschützt. Dabei können Ströme > 30 mA auftreten.

  • Damit die Strombegrenzung im Fehlerfall nicht überlastet wird, darf vom Quellgerät keine Spannung > 30 V ausgehen.
  • Überstrom wird im Prozessabbild als „Overrange“ angezeigt. Nach Auftreten ist
  • der Fehlerzustand umgehend abzustellen,
  • das Quellgerät abzuschalten oder von der Eingangsklemme zu trennen.
  • Bei länger anhaltendem Fehlerzustand senkt die klemmeninterne Strombegrenzung den aufgenommenen Signalstrom aus thermischen Gründen ab, je nach Umgebungsbedingungen auch unter 20 mA.