Abgleich und Skalierung (0x382199, 0x302199)
Hersteller-Abgleich, Index 0x80A0:0B, 0x80AF:01, 0x80AF:02
Der Hersteller-Abgleich ist in der Werkseinstellung aktiv. Er kann deaktiviert werden über Index 0x80A0:0B „Enable vendor calibration“.
Die Parametrierung des Hersteller-Abgleichs erfolgt über die Indizes:
0x80AF:01 (Offset Herstellerabgleich) und 0x80AF:02 (Gain Herstellerabgleich).
![]() | Hersteller Kalibrierung
|
Anwender-Abgleich, Index 0x80A0:0A, 0x80A0:17, 0x80A0:18
Der Anwender-Abgleich ist in der Werkseinstellung deaktiviert. Er kann aktiviert werden über Index 0x80A0:0A „Enable user calibration“.
Die Parametrierung erfolgt über die Indizes
0x80A0:17 (Offset Anwender‑Abgleich) und 0x80A0:18 (Gain Anwender‑Abgleich).
Hinweis | |
Der Anwender-Abgleich beeinflusst die Messbereichs-Überwachung. Falsche Abgleich-Koeffizienten können dazu führen, dass sich Status-Bits und Status-LEDs nicht mehr erwartungsgemäß verhalten; siehe Messbereichs-Überwachung. |
Anwender-Skalierung, Index 0x80A0:01, 0x80A0:11, 0x80A0:12
Die Anwender-Skalierung ist in der Werkseinstellung deaktiviert. Sie kann aktiviert werden über Index 0x80A0:01 „Enable user scale“.
Die Parametrierung erfolgt über die Indizes:
0x80A0:11 (Offset Anwender‑Skalierung) und 0x80A0:12 (Gain Anwender‑Skalierung).
Korrekturberechnung
Die Klemme nimmt permanent Messwerte auf und legt die Rohwerte ihres A/D-Wandlers ins ADC „raw value“-Objekt 0x80AE:01. Nach jeder Erfassung des Analogsignals erfolgt die Korrekturberechnung mit den Hersteller- und Anwender Abgleichdaten sowie der Anwender‑Skalierung, wenn diese aktiviert sind.
Abgleich / Skalierung | Status | Korrektur-Funktion | Bedeutung |
|---|---|---|---|
Hersteller-Abgleich (Vendor calibration) | aktiv (Default): | YH = (XADC – BH) x AH x 2-14 | YH: Messwert nach Hersteller-Abgleich mit: |
Deaktiviert: | YH = XADC | ||
Anwender-Abgleich (User calibration) | aktiv: | YA = (YH – BA) x AA x 2-14 | YA: Messwert nach Hersteller- und Anwender-Abgleich mit: |
Deaktiviert (Default): | YA = YH | ||
Anwender-Skalierung (User calibration) | aktiv: | YS= YA x AS x 2-16 + BS | YS: Messwert nach Anwender-Skalierung mit: |
Deaktiviert (Default): | YS= YA |