Messbereichs-Überwachung (0x382199, 0x302199)
Drei Status-Bits signalisieren, ob der aktuelle Messwert eines analogen Eingangs außerhalb des Messbereichs liegt.
„Underrange“ / „Overrange“ (Index 0x60A0:01 / 02)
Ist das Status-Bit „Underrange“ / „Overrange“ gesetzt, gilt Folgendes:
- Der aktuelle Messwert liegt außerhalb des nominellen Messbereichs.
- Der in den technischen Daten angegebene Messfehler ist für Messwerte außerhalb des nominellen Messbereichs nicht gewährleistet.
- Wenn „Legacy Range“ eingestellt ist,
- Der aktuelle Wert der Variablen „Value“ entspricht nicht dem Messwert.
Der aktuelle Messwert ist größer / kleiner als der größte / kleinste darstellbare Wert im „Legacy range“. - Werden die Einstellungen der Fehlerschwellen über 0x80AD:17 / 18 ignoriert. Leuchtet die „Error AI“‑LED, wird das Error‑Bit gesetzt.
„Error“ (Index 0x60A0:07)
Ist das Status-Bit „Error“ gesetzt gilt Folgendes:
- Der aktuelle Messwert ist kleiner als die untere Fehlerschwelle oder größer als die obere Fehlerschwelle.
(Entspricht in der Werkseinstellung der Überwachung des Technischen Messbereichs „Extended Range“ s. Fehlerschwellen) - Die LED „Error AI“ leuchtet rot. Sie ist mit dem Status‑Bit „Error“ verknüpft.
Fehlerschwellen
Die Fehlerschwellen können im „Extended Range“-Mode eingestellt werden über die Indizes:
- 0x80AD:17 „Low Range Error“,
- 0x80AD:18 „High Range Error”.
In der Werkseinstellung liegen die Fehlerschwellen auf dem kleinsten und größten darstellbaren Wert des technischen Messbereichs („Extended range“).
Das Überschreiten der Fehlerschwellen wird signalisiert durch:
- Das Status-Bit „Error“ ist TRUE.
- Die Status-LED „Error AI“ leuchtet rot.
- Die DiagMessage mit der Text-ID 0x870A „Analoger Bereichsfehler“ wird angezeigt (s. Kapitel „EL8601-8411 – Diag‑Messages“).
![]() | Empfehlung zur Einstellung der Fehlerschwellen
|
Hinweis | |
Fehlfunktion der Messbereichs-Überwachung nach falschem Anwender-Abgleich Die Messbereichs-Überwachung ist im Signalfluss nach dem Anwender-Abgleich angeordnet. Falsche Koeffizienten (Offset, Gain) im Anwender-Abgleich können dazu führen, dass die Messbereichs-Überwachung nicht erwartungsgemäß funktioniert. |