EL8601-8411 - Diag-Messages
Die folgenden Tabellen beschreiben die Geräte-spezifischen Diagnosemeldungen:
Diagnose Gerät | |||
|---|---|---|---|
Diag-Code | Bedeutung | TwinCAT Message | Fehlerbehebung |
0x8107 | Versorgungsspannung nicht vorhanden | Power supply missing | Die Klemme wird über die 24 V Powerkontakte versorgt. Die Versorgungsspannung fehlt. Prüfen Sie, ob die Feldversorgung vorhanden ist oder die Powerkontakte nicht zur Klemme durchgereicht werden. |
0x817F | SlotGruppe n: Fehler ModulGruppe | SlotGroup n: Error module group | Die Klemme wurde in einen nicht gültigen Zustand parametriert. Prüfen Sie die Parametrierung im Reiter „Slots“. Leere SlotGruppen müssen z. B. mit „Empty 4“ parametriert werden. |
Diagnose Digitale Ausgänge | |||
|---|---|---|---|
Diag-Code | Bedeutung | TwinCAT Message | Fehlerbehebung |
0x8105 | Watchdog der Feldseite hat zugeschlagen | Watchdog timeout to field‑side | Es wurde ein Busfehler diagnostiziert. Die Klemme bietet die Möglichkeit bei Busfehler entsprechend der Parametrierung über Index 0x80n0:11 „Safe state behavior“ einen definierten Zustand einzunehmen (s. Kapitel „ModuleGroup „Digital Output“ / „PWM-Zustand bei Busfehler festlegen“ / ModuleGroup „Analog Output“ ->Verhalten bei Kommunikationsunterbrechung) |
Diagnose Analog Ein-/Ausgänge | |||
|---|---|---|---|
Diag-Code | Bedeutung | TwinCAT Message | Fehlerbehebung |
0x870A | SlotGruppe %d Analoger Bereichsfehler | Slot group %d Analog range error | Die analogen Ein- bzw. Ausgänge verfügen über einen technischen Mess- bzw. Ausgabebereich von ±107 % vom nominellen Messbereich (in der Skalierungsart „Extended Range“). Die eingestellten Grenzwerte „Low-/High Range Error“ wurden unter-/überschritten. Zusätzlich werden das Overrange‑/Underrange‑Bit gesetzt und die AI/AO Error‑LED leuchtet rot. |