PWM-Zustand bei Busfehler festlegen (Index 0x80n:05 „Watchdog”)
Die Einstellung in Index 0x80n0:05 „Watchdog“ legt fest, ob der Ausgang bei Busfehler einen sicheren Zustand einnehmen soll. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung (n = 8 für PWM1, n = 9 für PWM2):
Gewünschter Zustand | Vorgabe in 0x80n0:05 „Watchdog“ |
|---|---|
auf vorgegebenen Wert setzen | 0: Default Watchdog Value
|
auf vorgegebenen Wert setzen über Rampe | 1: Watchdog Ramp
|
Aktuellen Wert beibehalten | 2: Last value |
Rampe
Sie können festlegen, in welcher Zeit der Default‑Wert erreicht wird, wenn das Watchdog‑Verhalten auf den Wert 1 „Watchdog Ramp“ eingestellt ist.
| t : Zeit in ms bis zum Erreichen des Default‑Werts. naktuell : der letzte Ausgangs‑Wert, der vor der Kommunikations-Unterbrechung von der Steuerung empfangen wurde. ndefault : Default-Wert (CoE‑Parameter 0x80n0:13). vrampe : Rampen-Geschwindigkeit in digits/ms (CoE Parameter 0x80n0:14). |