Datenstrom (0x382199, 0x302199)

Im folgenden Flussdiagramm ist der Datenstrom für den Analog-Eingang (Verarbeitung der Rohdaten, sowie die Überprüfung und Korrektur der Prozessdaten beim Erreichen der Grenzwerte) dargestellt.

Datenstrom (0x382199, 0x302199) 1:Abb.171: EL8601-8411 – Datenstrom

Bezeichnung

CoE - Index

CoE - Name

Werkseinstellung (Default)

Bedeutung

ADC raw value

0x80AE:01

ADC raw value

 

ADC Rohwert

Filter

0x80A0:06

Enable filter

TRUE

Digitales Filter aktivieren

0x80A0:15

Filter settings

50 Hz FIR (2)

Filter-Typ wählen

Vendor calibration

0x80A0:0B

Enable vendor calibration

TRUE

Hersteller-Abgleich aktivieren

0x80AF:01
0x80AF:02

Calibration offset
Calibration gain

Parameter für Hersteller-Abgleich
Der Hersteller behält sich die Grundkalibrierung der Klemmen vor. Die Hersteller-Kalibrierung ist daher nicht veränderbar.

User calibration

0x80A0:0A

Enable user calibration

FALSE

Anwender-Abgleich aktivieren

0x80A0:17

User calibration offset

0

Offset des Anwender-Abgleichs

0x80A0:18

User calibration gain

16384dez

Gain-Wert des Anwender-Abgleichs

User scale

0x80A0:01

Enable user scale

FALSE

Anwender-Skalierung aktivieren

0x80A0:11

User scale offset

0

Offset der Anwender-Skalierung

0x80A0:12

User scale gain

65535

Gain-Wert der Anwender-Skalierung

Input type,

Scaler

0x80AD:01

Input type

V ±10 V (2)

Auswahl des Messbereichs

0x80AD:12

Scaler

Extended Range (0)

Skalierungsart wählen:
Nomineller Messbereich (Legacy range) oder
Technischer Messbereich (Extended range)

Range Error

0x80AD:17

Low Range Error

-32768dez

Untere Fehlerschwelle,
wenn der Messwert < eingestelltem Wert,
wird das Error-Bit gesetzt.

0x80AD:18

High Range Error

32768dez

Obere Fehlerschwelle,
wenn der Messwert > eingestelltem Wert,
wird das Error-Bit gesetzt.

Limit

0x80A0:07

Enable Limit 1

FALSE

Grenzwert-Überwachung aktivieren für "Limit 1"

0x80A0:08

Enable Limit 2

FALSE

Grenzwert-Überwachung aktivieren für "Limit 2"

0x80A0:13

Limit 1

0

"Limit 1" für Grenzwert-Überwachung

0x80A0:14

Limit 2

0

"Limit 2" für Grenzwert-Überwachung

0x80A0:0E

Swap Limit bits

FALSE

Limit-Funktion invertieren

Presentation

0x80A0:02

Presentation

Signed (0)

Datenformat der Messwerte wählen

Siemens Bits

0x80A0:05

Siemens bits

FALSE

Siemens-Ausgabeformat wählen