SlotGroup 4 | Prozessdaten und Settings

Übersicht Prozessdaten Objekte und Settings-Objekte

Coe Objekt
Index, Name

AI_1xC:
(0x382199)

AI_1xV:
(0x302199)

0x60A0, AI Inputs 1

ja

ja

0x80A0, AI Settings 1

ja

ja

0x80AD, AI Advanced Settings 1

ja (0x80AD:11 „Input Type“:
I ±20 mA, I 0 – 20 mA, I 4 – 20 mA)

ja (0x80AD:11 „Input Type“:
V ±10 V, V 0 – 10 V)

0x80AE, AI Internal data 1

ja

ja

0x80AF, AI Vendor data 1

ja

ja