Konfigurationsdaten (0x80A0, 0x80AD)
Index 80A0 SlotGroup 4 (Slot 11) AI Settings 1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80A0:0 | SlotGroup 4 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x18 (24dez) |
80A0:01 | Aktivierung der Skalierung (Index 0x80A0:11, 0x80A0:12) | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80A0:02 | 0: „Signed“ | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) | |
80A0:05 | Die S5 Bits werden in den drei niederwertigen Bits eingeblendet. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80A0:06 | Filter aktivieren, dadurch entfällt der SPS-zyklussynchrone Datenaustausch. | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
80A0:07 | Limit 1 aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80A0:08 | Limit 2 aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80A0:0A | Freigabe des Anwender Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80A0:0B | Freigabe des Hersteller Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
80A0:0E | Tauschen der Limit-Bits | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
80A0:11 | Offset der Anwenderskalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
80A0:12 | Gain der Anwenderskalierung. | INT32 |
| 0x0000FFFF (65535dez) | |
80A0:13 | Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
80A0:14 | Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
80A0:15 | Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen, wenn es über „Enable filter“ (Index 0x80A0:06) aktiv ist. Die möglichen Einstellungen sind fortlaufend nummeriert. 0: 50 Hz FIR | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
80A0:17 | Offset des Anwender Abgleichs | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
80A0:18 | Gain des Anwender Abgleichs | INT16 | RW | 0x4000 (16384dez) |
Index 80AD SlotGroup 4 (Slot 11) AI Advanced Settings 1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80AD:0 | SlotGroup 4 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x18 (24dez) |
80AD:11 | Input Type | AI_1xV (0x302199):
| BOOLEAN | RW | AI_1xV: AI_1xC: |
80AD:12 | Scaler | Skalierung, zulässige Werte: 0x00hex: Extended Range | BIT3 | RW | 0x00 (0dez) |
80AD:17 | Low Range Error | Unterer Schwellwert für Error-Bit und Error-LED | INT32 | RW | 0xFFFF8000 (-32768dez) |
80AD:18 | High Range Error | Oberer Schwellwert für Error-Bit und Error-LED | INT32 | RW | 0x00007FFF (32767dez) |