FIR- und IIR-Filter (0x382199, 0x302199)

Filter aktivieren

Das digitale Filter ist in der Werkseinstellung aktiviert Index 0x80A0:06 „Enable filter“ = TRUE

Um das Filter zu deaktivieren, setzen Sie Index 0x80A0:06 „Enable filter“ = FALSE

Hinweis

Messwert-Sprünge beim Aktivieren oder Deaktivieren von Filtern

Wenn Filter aktiviert oder deaktiviert werden, können kurzzeitig Messwert-Sprünge in den Prozessdaten auftreten, die nicht den physikalischen Werten entsprechen.

Filter-Typ auswählen

Sie können den Filter-Typ über Index 0x80A0:15 „Filter settings“ auswählen.

Filter-Typ

Werte in 0x80A0:15 „Filter settings“

FIR-Filter: Filter mit endlicher Impulsantwort
(Finite Impulse Response)

0: "50 Hz FIR" (Werkseinstellung)
1: "60 Hz FIR"

IIR-Filter: Filter mit unendlicher Impulsantwort (Infinite Impulse Response)

2: "IIR 1"
3: "IIR 2"
4: "IIR 3"
5: "IIR 4"
6: "IIR 5"
7: "IIR 6"
8: "IIR 7"
9: "IIR 8"

Wandlungszeit und Filter

Die Wandlungszeit ist der Zeitabstand, in dem die Klemme einen neuen Messwert zur Verfügung stellt.

Die typ. Wandlungszeit und Trigger-Modus sind abhängig von

FIR-Filter (Finite Impulse Response)

Das Filter arbeitet als Notch-Filter (Kerbfilter) und bestimmt die Wandlungszeit der Klemme. Je höher die Filterfrequenz, desto schneller ist die Wandlungszeit.
Kerbfilter bedeutet, dass das Filter bei der genannten Filterfrequenz und Vielfachen davon Nullstellen (Kerben) im Frequenzgang hat, diese Frequenzen also in der Amplitude dämpft.

Das FIR-Filter arbeitet als nicht-rekursives Filter.

FIR- und IIR-Filter (0x382199, 0x302199) 1:Abb.172: typ. Dämpfungskurve Notch-Filter bei 50 Hz

Filterdaten FIR - Filter (1 - 4 kanalige Klemmen)

FIR - Filter

Dämpfung

Grenzfrequenz (-3 dB)

50 Hz FIR

> 60 dB

31 Hz

60 Hz FIR

> 50 dB

37 Hz

IIR-Filter (Infinite Impulse Response)

Das Filter mit IIR-Charakteristik ist ein zeitdiskretes, lineares, zeitinvariantes Filter, welches in 8 Leveln eingestellt werden kann (Level 1 = schwaches rekursives Filter, bis Level 8 = starkes rekursives Filter).

Der IIR kann als gleitende Mittelwertberechnung nach einem Tiefpass verstanden werden.

Durch den Synchronisierungs-Modus FreeRun arbeitet der IIR-Filter mit 500 µs interner Zykluszeit.

IIR - Filter

Grenzfrequenz bei klemmeninterner Zykluszeit 500 µs (-3 dB)

IIR 1

260 Hz

IIR 2

180 Hz

IIR 3

85 Hz

IIR 4

45 Hz

IIR 5

22 Hz

IIR 6

11 Hz

IIR 7

5,2 Hz

IIR 8

2,6 Hz