Siemens Bits (0x382199, 0x302199)
In der Werkseinstellung ist das Siemens-Ausgabeformat deaktiviert.
Mit Setzen dieses Bits werden auf den niedrigsten 3 Bits Status anzeigen eingeblendet. Im Fehlerfall "Overrange" bzw. "Underrange" wird Bit 0 gesetzt. Das Prozessdatum wird in den Bits 15-3 abgebildet, wobei das Bit 15 das Vorzeichen‑Bit ist.
Bit | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
0 | Überlauf | 0bin: Messwert im gültigen Bereich 1bin: Messwert Über-/Unterlauf |
1 | Error | 0bin: kein Fehler 1bin: Fehler |
2 |
| 0bin: reserviert |
3 … 14 | Messwert „Value“ | Wert des Prozessdatums |
15 | Vorzeichen „Sign“ | Vorzeichen des Prozessdatums: 0bin: Positiv 1bin: Negativ |
Siemens Bits aktivieren, Index 0x80n0:05
Sie können die Siemens-Bits aktivieren über Index 0x80n0:05 „Siemens bits“.