Grenzwert-Überwachung (Limit, Swap Limit) (0x382199, 0x302199)
Sie können für den Analog-Eingang zwei Grenzwerte („Limit 1“ und „Limit 2“) definieren. Für jeden Grenzwert zeigt eine gleichnamige Variable in den Prozessdaten an, ob der aktuelle Messwert ober- oder unterhalb des Grenzwertes liegt.
Aktivierung der Grenzwert-Überwachung
In der Werkseinstellung ist die Grenzwert-Überwachung deaktiviert. Zur Aktivierung der Grenzwert-Überwachung setzen Sie die Bits in den folgenden Indizes auf TRUE
- 0x80A0:07 „Enable Limit 1“
- 0x80A0:08. “Enable Limit 2”
Grenzwerte festlegen
Legen Sie die Grenzwerte fest über die Indizes:
- 0x80A0:13 „Limit 1
- 0x80A0:14 „Limit 2
Limit-Funktion invertieren (Swap Limit)
Die Limit-Funktion kann invertiert werden durch Aktivieren des „Swap Limit“‑Bits in Index
- 0x80A0:0E „Swap limit bits“
Grenzwert-Auswertung
Bei Über- bzw. Unterschreiten der Limit-Werte, werden die Bits in den Indizes 0x60n0:03 und 0x60n0:05 entsprechend gesetzt (s. folgende Tabelle) und über die Prozessdaten angezeigt.
Die Ausgabe in „Limit 1“ (0x60A0:03) und Limit 2 (0x60A0:05) wird im 2‑Bit‑Format angezeigt:
„Swap Limit“ = FALSE (Default) | „Swap Limit“ = TRUE |
|---|---|
|
|
![]() | Limit-Auswertung Die Limit-Auswertung geht von einer Signed-Darstellung aus. Die Umrechnung in die gewünschte Darstellung (Index 0x80A0:02 „Presentation“) erfolgt erst nach der Limit-Auswertung. |
Beispiel:
Vorgabe: | |||
|---|---|---|---|
Darstellung | Swap Limit | Limit 1 | Limit 2 |
Signed integer | FALSE (Default) | „Enable Limit 1” = TRUE | „Enable Limit 2” = TRUE |
“Limit 1” = 2,8 V Eingabe „Limit 1“ 0x80A0:13 | “Limit 2” = 7,4 V, Eingabe „Limit 1“ 0x80A0:14 | ||
Ausgabe: | ||
|---|---|---|
Eingangs-Wert | „Limit 1“ (0x60A0:03) | „Limit 2“ (0x60A0:05) |
1.8 V | 0x01hex, (Grenzbereich unterschritten) | 0x01hex, (Grenzbereich unterschritten) |
2.8 V | 0x03hex, (Grenzbereich erreicht) | 0x01hex, (Grenzbereich unterschritten) |
4.2 V | 0x02hex, (Grenzbereich überschritten) | 0x01hex, (Grenzbereich unterschritten) |
8.5 V | 0x02hex, (Grenzbereich überschritten) | 0x02hex, (Grenzbereich überschritten) |
![]() | Verlinkung in der PLC mit 2-Bit-Werten Die Limit-Information besteht aus 2 Bit. Im System Manager kann Limitn mit der PLC verknüpft werden. |
- PLC:
Es gibt in der IEC61131-PLC keinen 2-Bit-Datentyp der mit diesem Prozessdatum 1:1 verlinkt werden kann. Zur Übertragung der Limit-Information definieren Sie deshalb ein Eingangsbyte (z. B. siehe Abb. Definition Eingangsbyte ), und verlinken Sie den Limit mit dem VariableSizeMismatch-Dialog.
Abb.173: Definition Eingangsbyte