Spannung ("AI_1xV)" - Messbereiche und Skalierungsart (0x302199)
- 1. Stellen Sie den Messbereich über Index 0x80AD:11 „Input type“ ein
(s. Tabelle „Messbereiche und Skalierungsart“). - 2. Wählen Sie die Skalierungsart über Index 0x80AD:12 „Scaler“:
Skalierungsart
Index 0x80AD:12 „Scaler“: | ||
|---|---|---|
Wert | Name | Bedeutung |
0x0000 (0dez) (voreingestellt) | Extended Range | Diese Skalierungsart erlaubt ein Über- bzw. Unterschreiten des nominellen Messbereichs um ca. 7 %. Technischer Messbereich Nomineller Messbereich |
0x0003 (3dez) | Legacy Range | Nomineller Messbereich = Technischer Messbereich |
Daraus resultierend ergibt sich die Bit-Bedeutung mit dem (vom Anwender ausgewählten Messbereich) Messbereichsendwert (MBE) wie folgt:

Messbereiche und Skalierungsart
Wert | Spannungs-Messbereiche (Module „AI_1xV“ (ModuleIdent 0x302199)) | ||
|---|---|---|---|
Technisch (Extended Range) | Nominell (Legacy Range) | Endwert (MBE) | |
0x0002 (2dez) | -10,737 … +10,737 V | -10 … +10 V | 10 V |
0x000E (14dez) | 0 … +10,737 V | 0 … +10 V | 10 V |
In folgender Abb. sind die Messbereiche und die Messbereichs-Überwachung grafisch dargestellt.

Underrange / Overrange: die zugehörigen Bits werden gesetzt, wenn der Messwert außerhalb des nominellen Messbereichs liegt. |
Range Error: Die Fehlerschwellen für das Error Bit und die Error LED können im Extended‑Range Modus über Index 0x80AD:17 „Low Range Error“ und Index 0x80AD:18 „High Range Error“ eingestellt werden. Voreingestellt sind die Grenzwerte des Technischen Messbereichs. |
„Messbereichs-Überwachung“.