Eingangsdaten (0x60A0)
Index 60A0 SlotGroup 4 (Slot 11) AI Inputs 1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
60A0:0 | SlotGroup 4 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
60A0:01 | Messbereich unterschritten | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
60A0:02 | Messbereich überschritten | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
60A0:03 | Grenzwertüberwachung Limit 1 0: nicht aktiv | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) | |
60A0:05 | Grenzwertüberwachung Limit 2 0: nicht aktiv | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) | |
60A0:07 | Das Fehlerbit wird gesetzt, wenn das Datum ungültig ist (Overrange, Underrange) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
60A0:11 | Value | Analoges Eingangsdatum | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |