EL8601-8411 - LEDs

EL8601-8411 - LEDs 1:Abb.41: EL8601-8411 - LEDs

Nr.

Name

Farbe

Bedeutung

1

Error

rot

aus

Kein Fehler

ein

Fehler

2

DI/ENC A/CNT Clk

grün

aus

Signalspannung "0" (-3 V ... 5 V) am entsprechenden Eingang

3

DI/ENC B/CNT Dir

4

DI/Latch/Thr. Out/DO

ein

Signalspannung "1" (11 V ... 30 V) am entsprechenden Ein-/Ausgang

5

DI/Gate/DO

6

PWM 1/ DO

grün

Signal am PWM 1 / DO - Ausgang

7

AI

grün

Signal am Analog-Eingang (AI)

8

Error AI

rot

Fehleranzeige, Drahtbruch und bei Unter- bzw. Überschreitung des Messbereiches des Analog-Eingangs (s. Kapitel „Messbereiche und Skalierungsart“).

9

RUN

grün

Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder:

aus

Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme

gleichmäßig blinkend

Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt

langsam blinkend

Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.
Ausgänge bleiben im sicheren Zustand

an

Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich

schnell blinkend

Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme

10

DI 1

grün

aus

Signalspannung "0" (-3 V ... 5 V) am entsprechenden Eingang

11

DI 2

12

DI 3

ein

Signalspannung "1" (11 V ... 30 V) am entsprechenden Eingang

13

DI 4

14

PWM 2 / DO

grün

Signal am PWM 2 / DO Ausgang

15

AO

grün

Signal am Analog-Ausgang (AO)

16

Error AO

rot

Fehler am Analog-Ausgang:
Es liegt ein Kurschluss oder Drahtbruch vor und bei Unter- bzw. Überschreitung des Messbereichs (s. Kapitel „Ausgabebereiche und Skalierungsart“).

EL8601-8411 - LEDs 2:

Überstromschutz der 20 mA-Eingänge

Die Stromeingänge sind durch eine interne Strombegrenzung gegen Beschädigung durch Überstrom geschützt. Dabei können Ströme > 30 mA auftreten.

  • Damit die Strombegrenzung im Fehlerfall nicht überlastet wird, darf vom Quellgerät keine Spannung > 30 V ausgehen.
  • Überstrom wird im Prozessabbild als „Overrange“ angezeigt. Nach Auftreten ist
  • der Fehlerzustand umgehend abzustellen,
  • das Quellgerät abzuschalten oder von der Eingangsklemme zu trennen.
  • Bei länger anhaltendem Fehlerzustand senkt die klemmeninterne Strombegrenzung den aufgenommenen Signalstrom aus thermischen Gründen ab, je nach Umgebungsbedingungen auch unter 20 mA.