Spannung ("AO_1xV") - Ausgabebereiche und Skalierungsart (0x602199)

1. Stellen Sie den Ausgabebereich über Index 0x80BD:11 „Output type“ ein.
(s. Tabelle „Ausgabebereiche und Skalierungsart“)
2. Wählen Sie die Skalierungsart über Index 0x80BD:12 „Scaler“:

Skalierungsart

Index 0x80BD:12 „Scaler“

Wert

Name

Bedeutung

0x0000 (0dez)

Extended Range

Technischer Ausgabebereich (voreingestellt)
Diese Skalierungsart erlaubt ein Über- bzw. Unterschreiten des nominellen Ausgabebereichs um ca. 7 %. Der technisch nutzbare Bereich liegt bei -107 % bis +107 % vom jeweiligen Ausgabebereichsendwert. Für den „Extended Range“ ist bei 16 Bit als 100 % der PDO-Wert ±30518 (0x7736) festgelegt.

0x0003 (3dez)

Legacy Range

Nomineller Ausgabeberiech
Diese Skalierungsart gibt den Bereich von ‑100 % bis +100 % wieder, hierbei entsprechen
+100 % +32767
-100 % entsprechen -32768.

Daraus resultierend ergibt sich die Bit-Bedeutung mit dem (vom Anwender ausgewählten Ausgabebereich) Ausgabebereichsendwert (MBE) wie folgt:

Spannung ("AO_1xV") - Ausgabebereiche und Skalierungsart (0x602199) 1:

Ausgabebereiche und Skalierungsart

Wert
0x80BD:11
“Output type”

Spannungs-Ausgabebereiche (Module „AO_1xV“ (ModuleIdent 0x602199))

Technisch (Extended Range)
0x80BD:12 „Scaler” = 0x0000 (0dez)

Nominell (Legacy Range)
0x80BD:12 „Scaler” = 0x0003 (3dez)

Endwert (MBE)

0x0002 (2dez)

-10,737 … +10,737 V

-10 … +10 V

10 V

0x000E (14dez)

0 … +10,737 V

0 … +10 V

10 V

In folgender Abb. sind die Ausgabebereiche und die Ausgabebereichs-Überwachung grafisch dargestellt.

Spannung ("AO_1xV") - Ausgabebereiche und Skalierungsart (0x602199) 2:

Underrange / Overrange: die zugehörigen Bits werden gesetzt, wenn der Ausgabewert außerhalb des nominellen Ausgabebereichs liegt.

Range Error: Die Fehlerschwellen für das Error Bit und die Error LED können im Extended‑Range‑Modus über Index 0x80BD:17 „Low Range Error“ und Index 0x80BD:18 „High Range Error“ eingestellt werden. Voreingestellt sind die Grenzwerte des Technischen Ausgabebereichs.

Hinweis Lesen Sie die Beschreibungen und Hinweise zu den Status-Bits und zur Einstellung der Fehlerschwellen im Kapitel „Ausgabebereichs-Überwachung“.