ModuleGroup | „Analog Input" (0x382199, 0x302199)
In der ModuleGroup „Analog Input“ können sowohl Strom-, als auch Spannungswerte gemessen und als Analogwert dargestellt werden.
Es stehen folgende ModuleGroups zur Auswahl. Die Beschreibung der Funktion kann der entsprechenden ModuleIdent entnommen werden.
- Module „AI_1xC“ (ModuleIdent 0x382199): Vorauswahl einer Strommessung
- Module „AI_1xV“ (ModuleIdent 0x302199): Vorauswahl einer Spannungsmessung
Der Analogwert wird in Index 0x60A0:11 „Value“ ausgegeben. Der Datenstrom ist im Flussdiagramm dargestellt (s. Kapitel Datenstrom). Folgende Einstellungen und Funktionen stehen zur Verfügung:
- Strom - Messbereich und Skalierungsart
- Spannung – Messbereich und Skalierungsart
- Messbereichs‑Überwachung
- FIR- und IIR‑Filter
- Abgleich und Skalierung
- Grenzwert-Überwachung
- Darstellung
- Siemens‑Bits
Die Prozessdaten- und Setting-Objekte sind abhängig von der Konfiguration. Im Folgenden werden die verfügbaren Prozessdaten und Settings-Objekte in Abhängigkeit von der Konfiguration dargestellt.
Für alle AI-Module
AI_1xC (0x382199) | |
|---|---|
Prozessdaten Objekte | Setting-Objekte |
0x60A0:0 | SlotGroup 4 (Slot 11) AI Inputs 1 | 0x80A0:0 | SlotGroup 4 (Slot 11) AI Settings 1 |
*) 0x80AD:11 „Input Type“: I ±20 mA, I 0 - 20 mA, I 4 - 20 mA | |
AI_1xV (0x302199) | |
|---|---|
Prozessdaten Objekte | Setting-Objekte |
0x60A0:0 | SlotGroup 4 (Slot 11) AI Inputs 1 | 0x80A0:0 | SlotGroup 4 (Slot 11) AI Settings 1 |
**) 0x80AD:11 „Input Type“: V ±10 V, V 0 - 10 V | |
Sehen Sie dazu auch: | AI Settings 1 (0x80A0) |
- Strom ("AI_1xC) - Messbereiche und Skalierungsart (0x382199)
- Spannung ("AI_1xV)" - Messbereiche und Skalierungsart (0x302199)
- Datenstrom (0x382199, 0x302199)
- Messbereichs-Überwachung (0x382199, 0x302199)
- FIR- und IIR-Filter (0x382199, 0x302199)
- Abgleich und Skalierung (0x382199, 0x302199)
- Grenzwert-Überwachung (Limit, Swap Limit) (0x382199, 0x302199)
- Darstellung (Presentation, 0x80A0:02) (0x382199, 0x302199)
- Siemens Bits (0x382199, 0x302199)