SlotGroup 4 | 1 Multifunktions-Analog-Eingang (±10 V, ±20 mA, 12 Bit)
Es steht ein Multifunktions-Analog-Eingang zur Verfügung. Es können entweder Signale im Bereich von -10/0…+10 V oder von -20/0/+4…+20 mA verarbeitet werden. Die Konfiguration erfolgt über die SlotGroup 4.
Physikalisch sind Spannungs- und Stromsignal an unterschiedlichen Klemmpunkten anzuschließen. Der Spannungs- und Stromeingang ist als single-ended ausgeführt. Ein entsprechender Kanalanschlusspunkt für den Massebezug (AI GND) steht ebenfalls zur Verfügung.
Mit einem technischen Messbereich von ±107 % des Nennbereiches unterstützt die Klemme auch die Inbetriebnahmen mit Sensorwerten im Grenzbereich.
Hinweis | ||
![]() | Weiterführende Dokumentation zu I/O-Komponenten mit analogen Ein- und Ausgängen Beachten Sie auch die weiterführende Dokumentation: I/O-Analog-Handbuch die Ihnen im Beckhoff Information-System und auf der Beckhoff-Webseite www.beckhoff.com auf den jeweiligen Produktseiten zum Download zur Verfügung steht. Die Inhalte umfassen Grundlagen der Sensortechnik sowie Hinweise zu analogen Messwerten. | |