O_C
ASCII - Kommando | O_C |
|
| |
Syntax Senden | O_C [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | O_C <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer16 | CANBus Objektnummer | 35B9 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1785 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | int | DPR | 185 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer16 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Position Controler | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Steuervariable für den Fahrsatz 0 | |||
Beschreibung
Das Kommando O_C definiert die Fahrauftragsart für den lokalen Fahrsatz Nr. 0 (Direktfahrsatz).
Als Parameter wird eine Bit-Variable übergeben (16 Bits).
Die einzelnen Bits dieser Variable haben folgende Bedeutung:
Bit | Wertigkeit | Bedeutung |
|---|---|---|
0 | 0x0001 | Bit für die Art des relativen/absoluten Fahrsatzes (s. Tabelle 2) |
1 | 0x0002 | Bit für die Art des relativen Fahrsatzes (s. Tabelle 2) |
2 | 0x0004 | Bit für die Art des relativen Fahrsatzes (s. Tabelle 2) |
3 | 0x0008 | =0 kein Folgefahrsatz vorhanden, nach dem Erreichen der Zielposition bleibt der Antrieb stehen |
4 | 0x0010 | Bit für die Art des Folgefahrsatzes (s. Tabelle 3) |
5 | 0x0020 | Bit für die Art des Folgefahrsatzes (s. Tabelle 3) |
6 | 0x0040 | Bit für die Art des Folgefahrsatzes (s. Tabelle 3) |
7 | 0x0080 | Bit für die Art des Folgefahrsatzes (s. Tabelle 3) |
8 | 0x0100 | Bit für die Art des Folgefahrsatzes (s. Tabelle 3) |
9 | 0x0200 | =0 Der Fahrsatz wird über den internen Trajektoriengenerator gesteuert |
10 | 0x0400 | =0 Das Geschwindigkeitsprofil wird in der definierten Richtung durchlaufen. |
11 | 0x0800 | reserviert |
12 | 0x1000 | =0 die Brems- und Anfahrbeschleunigung wird als Brems-/Anfahrzeit von 0 auf die Zielgeschwindigkeit (in msek) vorgegeben. |
13 | 0x2000 | =0 die Zielposition und die Zielgeschwindigkeit des Fahrsatzes werden als Inkremente interpretiert. Es findet keine Umrechnung statt. |
14 | 0x4000 | =0 die Geschwindigkeit des Fahrsatzes wird beim Fahrsatzstart als die Zielgeschwindigkeit übernommen. |
15 | 0x8000 | Bit 3 für die Art des relativen Fahrsatzes (s. separate Tabelle) |
|
|
|
Art des relativen/absoluten Fahrsatzes
Bit 15/2/1/0 | Bedeutung |
|---|---|
xxx0 | Absoluter Fahrsatz, die Positionsangabe innerhalb des Fahrsatzes wird als die Zielposition gewertet. |
x001 | Relativer Fahrsatz, die Positionsangabe innerhalb des Fahrsatzes wird als Verfahrstrecke gewertet. |
x011 | Relativer Fahrsatz, die Positionsangabe innerhalb des Fahrsatzes wird als Verfahrstrecke gewertet. |
x101 | Relativer Fahrsatz, die Positionsangabe innerhalb des Fahrsatzes wird als Verfahrstrecke gewertet. |
0111 | Relativer Fahrsatz, die Positionsangabe innerhalb des Fahrsatzes wird als Verfahrstrecke gewertet. |
1111 | Relativer Fahrsatz, die Positionsangabe innerhalb des Fahrsatzes wird als Verfahrstrecke gewertet. |
|
|
Art des Folgefahrsatzes
Bit 8/7/6/5/4 | Bedeutung |
|---|---|
00000 | Umschalten auf Folgefahrauftrag mit Abbremsen. |
00001 | Fliegendes Umschalten auf den Folgeauftrag in der Zielposition. |
10001 | Fliegendes Umschalten auf den Folgeauftrag in der Zielposition. |
00010 | Umschalten auf Folgefahrauftrag mit Abbremsen. |
00110 | Umschalten auf Folgefahrauftrag mit Abbremsen. |
01000 | Umschalten auf Folgefahrauftrag mit Abbremsen. |
01010 | Umschalten auf Folgefahrauftrag mit Abbremsen. |
01110 | Umschalten auf Folgefahrauftrag mit Abbremsen. |