LATCH32
ASCII - Kommando | LATCH32 |
|
| |
Syntax Senden | LATCH32 |
| ||
Syntax Empfangen | LATCH32 <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer32 | CANBus Objektnummer | 357A (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1722 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | - | DPR | 122 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.66 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.7 | |
Funktionsgruppe | Position Controller | EEPROM | - | |
Kurzbeschreibung | Gelachte 32 Bit-Position (positive Flanke) | |||
Beschreibung
Das Kommando LATCH32 gibt die Position aus, die mit der letzten positiven Flanke am digitalen Eingang 2 (IN2MODE=26) , gelatcht wurde. Der Positionswert ist absolut innerhalb von 4096 Umdrehungen und wird in um (mit Berücksichtigung der Lagereglerauflösung PGEARI/PGEARO) ausgegeben. Um eine absolute Position innerhalb einer Umdrehung zu erhalten, sollte das Kommando LATCH16 benutzt werden.
Die Kommandos LATCH16 und LATCH32 bewirken das Löschen des Status-Bits 20 "positiver Latch erfolgte" im Statusregister DRVSTAT