LATCH16

ASCII - Kommando

LATCH16

 

 

Syntax Senden

LATCH16

 

Syntax Empfangen

LATCH16 <Data>

Vorhanden in

 

Type

Variable rw

Setup Software

Ja

ASCII Format

Integer16

CANBus Objektnummer

3578 (hex)

DIM

-

PROFIBUS PNU

1720 (dec) IND = 0000xxxx (bin)

Bereich

-

DPR

120 (dec)

Default

-

 

Opmode

All

Datentyp Bus/DPR

Integer16

Verstärker Status

-

Wichtung

 

ab Firmware

1.66

 

Konfiguration

Nein

Revision

1.7

Funktionsgruppe

Position Controller

EEPROM

-

Kurzbeschreibung

Gelachte 16 Bit-Position (positive Flanke)

Beschreibung

Das Kommando LATCH16 gibt die Position aus, die mit der letzten positiven Flanke am digitalen Eingang 2 (IN2MODE=26) , gelatcht wurde. Der Positionswert ist absolut innerhalb einer Umdrehung und wird in den internen Einheiten (Counts 0...65535) ausgegeben. Um die absolute 32-Bit-Position in den SI-Einheiten (mit Berücksichtigung der Lagereglerauflösung PGEARI/PGEARO) zu erhalten, sollte das Kommando LATCH32 benutzt werden.

Die Kommandos LATCH16 und LATCH32 bewirken das Löschen des Status-Bits 20 "positiver Latch erfolgte" im Statusregister DRVSTAT