LATCH32N
ASCII - Kommando | LATCH32N |
|
| |
Syntax Senden | LATCH32N |
| ||
Syntax Empfangen | LATCH32N <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer32 | CANBus Objektnummer | 357B (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1723 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | - | DPR | 123 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 2.03 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Position Controller | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Gelachte 32 Bit-Position (negative Flanke) |
Beschreibung
Das Kommando LATCH32N gibt die Position aus, die mit der letzten negativen Flanke am digitalen Eingang 2 (IN2MODE=26) , gelatcht wurde. Der Positionswert ist absolut innerhalb von 4096 Umdrehungen und wird in um (mit Berücksichtigung der Lagereglerauflösung PGEARI/PGEARO) ausgegeben. Um eine absolute Position innerhalb einer Umdrehung zu erhalten, sollte das Kommando LATCH16N benutzt werden
Die Kommandos LATCH16N und LATCH32N bewirken das Löschen des Status-Bits 23 "negativer Latch erfolgte" im Statusregister TRJSTAT.