O_FT
ASCII - Kommando | O_FT |
|
| |
Syntax Senden | O_FT [data] |
| ||
Syntax Empfangen | O_FT | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer16 | CANBus Objektnummer | 35BD (hex) | |
DIM | Milliseconds | PROFIBUS PNU | 1789 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 1 .. 32767 | DPR | 189 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer16 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Position Controller | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Verzögerungszeit für den Folge-Fahrsatz | |||
Beschreibung
Mit Hilfe dieses Parameters kann der Start des Folge-Fahrsatzes (falls definiert) verzögert werden. Dieser Parameter wird nur dann ausgewertet, wenn das Bit3 (Folgefahrsatz aktiv) und das Bit7 (Verzögerungszeit aktiv) des Fahrsatz-Steuerwortes gesetzt sind.