O_ACC1
ASCII - Kommando | O_ACC1 |
|
| |
Syntax Senden | O_ACC1 [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | O_ACC1 <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer16 | CANBus Objektnummer | 35B7 (hex) | |
DIM | Milliseconds, mm/sec ^2 | PROFIBUS PNU | 1783 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 1 .. 32000 | DPR | 183 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer16 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Position Controller | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Beschleunigungszeit für den Fahrsatz 0 | |||
Beschreibung
Mit dem Kommando O_ACC1 kann die Beschleunigungsrampe für den Fahrsatz 0 (Direktfahrsatz) definiert werden. Die Normierung der Beschleunigungszeit hängt von den Parameter PGEARI, PGEARO und O_C ab.
- Das Bit 12 der Fahrsatz-Steuervariable O_C gleich 0. Die Beschleunigungszeit wird in msek von 0 auf die Zielgeschwindigkeit O_V vorgegeben.
- Das Bit 12 der Fahrsatz-Steuervariable =_C gleich 1. Die Beschleunigung wird in mm/sek2 vorgegeben. Die sich daraus ergebende Anfahrzeit wird bei Fahrsatzstart berechnet.
![]() | Falls die Auflösung auf 1 gesetzt wird (PGEARI=PGEARO) so werden für die Geschwindigkeit, Position und Beschleunigung grundsätzlich interne Einheiten (Counts) verwendet. In diesem Fall wird O_ACC1 als Anfahrzeit in msek gewertet. |