O_FN
ASCII - Kommando | O_FN |
|
| |
Syntax Senden | O_FN [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | O_FN <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer16 | CANBus Objektnummer | 35BC (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1788 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0, 1, .. ,180,192 .. 255 | DPR | 188 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer16 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Position Controller | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Folgefahrsatz-Nummer für den Fahrsatz 0 |
Beschreibung
Mit dem Kommando O_FN kann die Nummer des Folgefahrsatzes definiert werden. Diese Nummer wird nur dann verwendet, wenn das Bit3 (Folgefahrsatz aktiv) des Fahrsatz-Steuerwortes auf 1 steht.
Die Fahrsatz-Nummer kann folgende Werte annehmen:
- 0 – Direktfahrsatz
- 1...180 Fahrsatz aus dem Flash-EEPROM
- 192...255 Fahrsatz aus dem RAM