O_DEC2
ASCII - Kommando | O_DEC2 |
|
| |
Syntax Senden | O_DEC2 [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | O_DEC2 <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer16 | CANBus Objektnummer | 35BB (hex) | |
DIM | Milliseconds | PROFIBUS PNU | 1787 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 1 .. 32000 | DPR | 187 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer16 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.8 | |
Funktionsgruppe | Position Controller | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Beschleunigungszeit 2 für den Fahrsatz 0 | |||
Beschreibung
Mit dem Kommando O_DEC2 kann die Zeit für den Aufbau der Bremsbeschleunigung für den Fahrsatz 0 (Direktfahrsatz) vorgegeben werden.
Es sind folgende Einstellungen möglich: