FB_BA_AHU_1st_10

FB_BA_AHU_1st_10 1:

Template einer raumlufttechnischen Anlage.

Die wesentlichen Bestandteile des Templates sind:

FB_BA_AHU_1st_10 2:
FB_BA_AHU_1st_10 3:

Die Initialisierung des Templates erfolgt innerhalb der Methode FB_Init.

Blockschaltbild

FB_BA_AHU_1st_10 4:

Anlagenschema

FB_BA_AHU_1st_10 5:

Einschaltreihenfolge der Aggregate der Anlage

Innerhalb der Anlagenkommandierung PlantCmd steuert eine Schrittkettensteuerung sequenziell hintereinander das Ein- respektive Ausschalten der Aggregate. Dabei werden beim Weiterschalten von Aggregat zu Aggregat vorgegebene Verzögerungszeiten und Rückmeldungen der Aggregate berücksichtigt.

Die Reihenfolge der Aggregate wird durch die Ordnungszahl der einzelnen Elemente des bidirektionalen Array arrAggregate festgelegt.

FB_BA_AHU_1st_10 6:

Schritt

Stufen des Anlagenstarts

Aggregat

Funktionsbausteine

00

E_BA_AC_PlantStep01.eOff

Anlage Aus

 

01

E_BA_AC_PlantStep01.eErc

Energierückgewinnung

Erc

02

E_BA_AC_PlantStep01.ePreRinse

Vorspülen des Warmwasserlufterhitzer

PreHtr

03

E_BA_AC_PlantStep01.eDamperOuA

Außenluftklappe

OuADmp

04

E_BA_AC_PlantStep01.eFanSupplyAir

Zuluftventilator

SuAFan

05

E_BA_AC_PlantStep01.eDamperExhA

Fortluftklappe

ExhADmp

06

E_BA_AC_PlantStep01.eFanExtractAir

Abluftventilator

ExtAFan

07

E_BA_AC_PlantStep01.eCooler

Kaltwasser-Luftkühler

Col

08

E_BA_AC_PlantStep01.eOn

Raum-Zuluft-Kaskade, Anlage Ein

TCasCtrl

Ist die Anlage in Schritt 08 E_BA_AC_PlantStep01.eOn angekommen, so wird mit Einschaltung der Kaskadenregelung TCasCtrl die Zulufttemperatur Sequenzregelung TSeqLink freigegeben.

FB_BA_AHU_1st_10 7:

Anfahren der Anlage bei kalter Witterung

Beim Einschalten der Anlage bei kalter Witterung ist in der Schrittkettensteuerung der Anlagenkommandierung PlantCmd der Anlagenschritt Vorspülen des Vorerhitzers E_BA_AC_PlantStep01.ePreRinse vorgesehen. In diesem Schritt wird die Regelung der Rücklauftemperatur des Warmwasserlufterhitzers aktiviert. Dieser Vorgang soll das Einfrieren des Warmwasserlufterhitzer während des Anlagenstarts verhindern.

Störabschaltungen

Die Anlage schaltet ab bei:

FB_BA_AHU_1st_10 8:

Bei Frostalarm verbleibt auch bei abgeschalteter Anlage der Warmwasserlufterhitzer PreHtr in Stellung Frostschutz!

Die folgende Tabelle listet die ereignisfähigen Objekte des Templates auf, welche relevante Störungen am PlantLock auslösen können. Die Parametrierung der Lockpriorität dieser Ereignisse ist im FB_init zu finden.

Funktionsblock

eEnPlantLock

Funktionsblock

bPrioHigh

bPrioMedium

TSuA.MV

E_BA_LockPriority.eMedium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PlantLock

 

x

FiltOuAMonit.DstMainAlarm

 

E_BA_LockPriority.eMedium

 

x

OuADmp.MonitOpen.Dst

E_BA_LockPriority.eMedium

 

x

SuAFan.Dst

E_BA_LockPriority.eMedium

 

x

SuAFan.ThOvrld

E_BA_LockPriority.eMedium

 

x

SuAFan.MntnSwi

E_BA_LockPriority.eMedium

 

x

SuADiffPrssMonit.Dst

E_BA_LockPriority.eMedium

 

x

ExhADmp.MonitOpen.Dst

E_BA_LockPriority.eMedium

 

x

ExtAFan.Dst

E_BA_LockPriority.eMedium

 

x

ExtAFan.ThOvrld

E_BA_LockPriority.eMedium

 

x

ExtAFan.MntnSwi

E_BA_LockPriority.eMedium

 

x

ExtADiffPrssMonit.Dst

E_BA_LockPriority.eMedium

 

x

PreHtr.TRt.MV

E_BA_LockPriority.eMedium

 

x

PreHtr.TFrost.MV

E_BA_LockPriority.eMedium

 

x

PreHtr.FrostThermostat.Input

E_BA_LockPriority.eMedium

 

x

PreHtr.Pu.Dst

E_BA_LockPriority.eMedium

 

x

Temperaturregelung

In diesem Anlagentemplate wird eine einfache Raumluft-Zuluft-Kaskade als Regelstrategie realisiert.

In den Templates SpTRm / TCasCtrl werden die Sollwerte für die Anlage erzeugt und an die Sequenzregler innerhalb der Templates PreHtr, Col und Erc weitergeleitet.

FB_BA_AHU_1st_10 9:

Sequenzregelung

Die Zahl der Sequenzregler in der Regelsequenz variiert und hängt ab von der Zahl der Aggregate in der Lüftungsanlage. Links in der Regelsequenz werden die PID-Sequenzregler angeordnet, welche zur Erhöhung der Zulufttemperatur beitragen. Rechts befinden sich die Regler der Aggregate, welche die Zulufttemperatur herunterkühlen.
Es können mehre Heiz- oder auch mehrere Kühlaggregate in die Regelsequenz eingebunden werden.
In der Sequenzregelung ist immer nur ein PID-Sequenzregler aktiv. Alle anderen verharren bei dem Wert ihrer maximalen oder minimalen Stellgröße.

FB_BA_AHU_1st_10 10:

Mit Erhalt der Freigabe bOn aus der Kaskadenregelung TCasCtrl wird die Sequenzregelung TSeqLink freigegeben.
Mit welchem Startsequenzregler die Anlage anläuft, wird in Abhängigkeit der Witterungstemperatur Site.stGeneralSettings.fTWth oder der Betriebsart OpMod festgelegt.

Über die Datenstruktur stTSeqLink bekommen die Sequenzregler der Aggregate Lufterhitzer PreHtr, Luftkühler Col und Energierückgewinnung Erc die Anlagenfreigabe und die Nummer des Startreglers übertragen.
Die Lüftungsanlage in dem Sequenzschema ist mit einem Lufterhitzer, einer Energierückgewinnung und einem Luftkühler ausgerüstet.
Zur stetigen Regelung der Zulufttemperatur TSuA bei sehr niedrigen Außentemperaturen im Winter bis hin zu hohen Außentemperaturen im Sommer werden alle Aggregate in eine Sequenzregelung eingebunden.

Links in der Sequenz wird mit dem Stellbereich des Luftherhitzers PreHtr begonnen. Bei niedrigen Außentemperaturen wird die Leistung des Luftererhitzers so lange erhöht, bis die Zulufttemperatur TSuA ihren Sollwert erreicht hat.

Steigt die Außentemperatur TOuA an, dann reduziert der Sequenzregler TSuACtrl des Lufterhitzers PreHtr seine Stellgröße so lange bis er an die untere Grenze seines Stellbereiches angekommen ist.

Wird der Sollwert der Zulufttemperatur TCasCtrl nach wie vor nicht erreicht, dann schaltet der Sequenzregler TSuACtrl des Lufterhitzers PreHtr weiter an den Sequenzregler TSuACtrl der Energierückgewinnung Erc.
Das Verhalten der Energierückgewinnung Erc hängt vom Verhältnis der Witterungstemperatur Site.stGeneralSettings.fTWth und der Ablufttemperatur TExtA ab.

Ist die Witterungstemperatur Site.stGeneralSettings.fTWth kleiner als die Ablufttemperatur TExtA, dann gewinnt Energierückgewinnung Wärmeenergie aus der Abluft zurück und überträgt diese auf die Außenluft. In der Regelsequenz ist dann die rote Kennlinie aktiviert.

Der Wirksinn des Sequenzreglers TSuACtrl ist damit indirekt (Heizbetrieb).

Im Sommer ist die Ablufttemperatur häufig niedriger als die Witterungstemperatur. Der Energiefluss der Energierückgewinnung Erc ist dann invertiert. Die Wärme der Außenluft überträgt sich auf die Fortluft TExhA und die Zulufttemperatur wird dadurch verringert. In diesem Betriebsfall folgt die Sequenz der blauen Kennlinie. Der Wirksinn des Sequenzreglers TSuACtrl ist damit direkt (Kühlbetrieb).

Bei hohen Außentemperaturen, wenn die Rückgewinnungsleistung der Erc nicht ausreicht, um die Außenluft OuA weit genug herunterzukühlen, schaltet der Sequenzregler TSuACtrl der Energierückgewinnung Erc weiter an den Sequenzregler TSuACtrl des Kühlers Col. Dieser erhöht die Leistung des Kühlers so lange bis der Sollwert der Zulufttemperatur erreicht wird.

Filterüberwachung

Der Außen- und der Abluftfilter werden über die Funktionsbausteine FiltOuAMonit und FiltExtAMonit mit den analogen Differenzdruckfühlern DiffPrssOuAFilt / DiffPrssExtAFilt überwacht. Mit Erhalt der Freigabe bOn aus der Kaskadenregelung TCasCtrl werden die Filterüberwachungen freigegeben.

Nachtkühlung

Über den Funktionsbaustein SumNgtCol kann die Nachtkühlung gesteuert werden.

Syntax

FUNCTION_BLOCK FB_BA_AHU_1st_10 EXTENDS FB_BA_View
VAR_INPUT CONSTANT
  TOuA                    : FB_BA_SensorAnalog;
  TExhA                   : FB_BA_SensorAnalog;
  TSuA                    : FB_BA_SensorAnalog;
  TExtA                   : FB_BA_SensorAnalog;
  TRm                     : FB_BA_SensorAnalog;

  DiffPrssOuAFilt         : FB_BA_SensorAnalog;
  FiltOuAMonit            : FB_BA_Hys_21;
  DiffPrssExtAFilt        : FB_BA_SensorAnalog;
  FiltExtAMonit           : FB_BA_Hys_21;

  OuADmp                  : FB_BA_AC_Dmp2P;
  SuAPrss                 : FB_BA_SensorAnalog;
  SuADiffPrss             : FB_BA_SensorAnalog;
  SuAFan                  : FB_BA_AC_FanCtl;
  SuADiffPrssMonit        : FB_BA_FdbAnalog;

  ExhADmp                 : FB_BA_AC_Dmp2P;
  ExtAPrss                : FB_BA_SensorAnalog;
  ExtADiffPrss            : FB_BA_SensorAnalog;
  ExtAFan                 : FB_BA_AC_FanCtl;
  ExtADiffPrssMonit       : FB_BA_FdbAnalog;

  PreHtr                  : FB_BA_AC_PreHtr;
  Erc                     : FB_BA_AC_ErcPl_02;
  Col                     : FB_BA_AC_ColT_02;

  SpTRm                   : FB_BA_Scale_04_Y2_3;
  TCasCtrl                : FB_BA_AC_TCasCtrl_01;

  SumNgtCol               : FB_BA_AC_SumNgtCol;
  OpMod                   : FB_BA_AC_OpMod1St;

  PlantLock               : FB_BA_PlantLock;

  PlantCmd                : FB_BA_AC_PlantCmd_AHU_1st_10;

  TSeqLink                : FB_BA_AC_SeqT;
  stTSeqLink              : ST_BA_SeqLink;

  arrAggregate            : ARRAY [1..BA_Param.nMaxAggregate] OF ST_BA_Aggregate;
END_VAR

FB_BA_AHU_1st_10 11: VAR_INPUT CONSTANT

Name

Typ

Beschreibung

TOuA

FB_BA_SensorAnalog

Repräsentiert die Außenlufttemperatur

TExhA

FB_BA_SensorAnalog

Repräsentiert die Fortlufttemperatur

TSuA

FB_BA_SensorAnalog

Repräsentiert die Zulufttemperatur

TExtA

FB_BA_SensorAnalog

Repräsentiert die Ablufttemperatur

TRm

FB_BA_SensorAnalog

Repräsentiert die Raumtemperatur

DiffPrssOuAFilt

FB_BA_SensorAnalog

Analoger Differenzdruck über den Außenluftfilter

FiltOuAMonit

FB_BA_Hys_21

Analoge Überwachung des Außenluftfilters. Die Filterüberwachung verwendet den analogen Differenzdruck DiffPrssOuAFilt und kann sowohl einen Voralarm wie auch einen Hauptalarm auslösen.

DiffPrssExtAFilt

FB_BA_SensorAnalog

Analoger Differenzdruck über den Abluftfilter

FiltExtAMonit

FB_BA_Hys_21

Analoge Überwachung des Abluftfilters. Die Filterüberwachung verwendet den analogen Differenzdruck FiltExtAMonit und kann sowohl einen Voralarm wie auch einen Hauptalarm auslösen.

OuADmp

FB_BA_AC_Dmp2P

Ansteuerung der Außenluftklappe mit einem Federrücklaufantrieb und Endlagenkontrolle.

SuAPrss

FB_BA_SensorAnalog

Zuluftdruck

SuADiffPrss

FB_BA_SensorAnalog

Differenzdruck über dem Zuluftventilator

SuAFan

FB_BA_AC_FanCtl

Ansteuerung und Regelung des drehzahlgesteuerten Zuluftventilators.

SuADiffPrssMonit

FB_BA_FdbAnalog

Analoge Differenzdrucküberwachung über dem Zuluftventilator.
Die Differenzdrucküberwachung verwendet den analogen Differenzdruckfühler SuADiffPrss und kann einen anlagenabschaltenden Alarm auslösen.

ExhADmp

FB_BA_AC_Dmp2P

Ansteuerung der Fortluftklappe mit einem Federrücklaufantrieb und Endlagenkontrolle.

ExtAPrss

FB_BA_SensorAnalog

Abluftdruck.
Der Abluftdruck ist die Regelgröße des Druckreglers vom Abluftventilator ExtAFan.

ExtADiffPrss

FB_BA_SensorAnalog

Differenzdruck über dem Abluftventilator

ExtAFan

FB_BA_AC_FanCtl

Ansteuerung und Regelung des drehzahlgesteuerten Abluftventilators.

ExtADiffPrssMonit

FB_BA_FdbAnalog

Analoge Differenzdrucküberwachung über dem Abluftventilator.
Die Differenzdrucküberwachung verwendet den analogen Differenzdruckfühler ExtADiffPrss und kann einen anlagenabschaltenden Alarm auslösen.

PreHtr

FB_BA_AC_PreHtr

Ansteuerung und Regelung eines Warmwasserlufterhitzers.
Der Funktionsbaustein wird als Aggregat angesehen und ist aufgrund seines implementierten Sequenzreglers Teil der Temperatur- Sequenzregelung dieser Anlage.

Erc

FB_BA_AC_ErcPl_02

Ansteuerung und Regelung eines Plattenwärmetauschers für die Energierückgewinnung einer Lüftungsanlage.
Der Funktionsbaustein wird als Aggregat angesehen und ist aufgrund seines implementierten Sequenzreglers Teil der Temperatur- Sequenzregelung dieser Anlage.

Col

FB_BA_AC_ColT_02

Ansteuerung und Regelung eines temperaturgesteuerten Kaltwasser-Luftkühlers.
Der Funktionsbaustein wird als Aggregat angesehen und ist aufgrund seines implementierten Sequenzreglers Teil der Temperatur- Sequenzregelung dieser Anlage.

SpTRm

FB_BA_Scale_04_Y2_3

Sollwertprogramm für eine Zulufttemperatur-Regelung mit einem Zulufttemperatur Sollwert inklusive Sommer- und Winterkompensation über eine Kennlinie.

TCasCtrl

FB_BA_AC_TCasCtrl_01

Raumtemperaturregelung mittels Raum-Zuluft-Kaskade. Es besteht aus einem Führungsregler zur Sollwertberechnung für das Heizen, Kühlen und der Energie-Rückgewinnung.

SumNgtCol

FB_BA_AC_SumNgtCol

Steuerung der Nachtkühlung

OpMod

FB_BA_AC_OpMod1St

Der Funktionsbaustein dient dem Einschalten der Anlage. Er repräsentiert die Auswahl der Anlagenbetriebsart, ein Zeitschaltprogramm und einen Anlagenwahlschalter.

PlantLock

FB_BA_PlantLock

Mit dem Aufruf des Funktionsbausteins werden auf dieser und tiefer gelegenen Ebenen der Anlage die relevanten Störungen der ereignisfähigen Objekte gesammelt und ausgegeben. Diese relevanten Störungen lösen die Betriebsart Störung E_BA_AC_OpMod01.eAlarm im Betriebsartenprogramm OpMod aus. Dies hat zur Folge, dass die raumlufttechnische Anlage heruntergefahren wird.

Eine Auflistung der anlagenabschaltenden Störungen ist unter Störabschaltungen zu finden.

PlantCmd

FB_BA_AC_PlantCmd_AHU_1st_10

Der Funktionsbaustein repräsentiert die Anlagenkommandierung der Aggregate und Funktionen dieser raumlufttechnischen Anlage. Die integrierte Schrittkettensteuerung legt fest in welcher Reihenfolge die einzelnen Aggregate der Anlage sequenziell hintereinander ein- respektive ausgeschaltet werden.

TSeqLink

FB_BA_AC_SeqT

Repräsentiert das Starten und Steuern der Zulufttemperatur Sequenzregelung.

stTSeqLink

ST_BA_SeqLink

Daten- und Befehlsstruktur zwischen den einzelnen Sequenzreglern der Temperaturregelsequenz PreHtr, Col, Erc und der Zulufttemperatur Sequenzregelung TSeqLink.

arrAggregate

ST_BA_Aggregate

Das Array beinhaltet für jedes Aggregat eine bidirektionale Daten- und Kommandostruktur.
Beim Hoch- respektive Zurückschalten der Schrittkettensteuerung wird, der für jedes Aggregat ermittelte Schaltbefehl über die bidirektionale Kommunikationsstruktur arrAggregate übergeben. Eine Rückmeldung der Aggregate für das Hoch- oder Runterschalten der Schrittkettensteuerung wird über die Kommunikationsstruktur an die Anlagensteuereinheit übertragen.