FB_BA_AC_SumNgtCol

Das Template repräsentiert eine Nachtkühlfunktion für Lüftungsanlagen. Es wird verwendet, um nachts mit kühler Außenluft die tags zuvor aufgeheizten Räume herunterzukühlen. Die Funktion der Sommernachtkühlung dient zur Verbesserung der Luftqualität und zur Einsparung elektrischer Energie. In den ersten Stunden des nächsten Sommertages wird elektrische Energie zur Kälteerzeugung eingespart.
![]() | Die Initialisierung des Templates erfolgt innerhalb der Methode FB_Init. |
Blockschaltbild

Prinzipschema

Syntax
FUNCTION_BLOCK FB_BA_AC_SumNgtCol EXTENDS FB_BA_View
VAR_INPUT
fTRm : REAL;
fSpRm : REAL;
fTWth : REAL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
bQ : BOOL;
END_VAR
VAR_INPUT CONSTANT
WthTLoLmt : FB_BA_AV_Op;
RmTHys : FB_BA_AV_Op;
SwiOnDiffT : FB_BA_AV_Op;
SwiOffDiffT : FB_BA_AV_Op;
Q : FB_BA_BV_Op;
Sched : FB_BA_SchedM;
END_VAR
VAR NgtColFnct : FB_BA_NgtCol;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
fTRm | REAL | Eingang Messwert Raumtemperatur. |
fSpRm | REAL | Eingang Sollwert Raumtemperatur. |
fTWth | REAL | Eingang für die Witterungstemperatur. |
Eingänge CONSTANT
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
WthTLoLmt | Eingabe des Wertes für die untere Außentemperatur. Der Wert soll ein zu starkes Auskühlen verhindern. | |
RmTHys | Eingabe der Raumtemperatur-Hysterese. | |
SwiOnDiffT | Einschaltwert Temperaturdifferenz zwischen der Raumtemperatur und der Außentemperatur [K]. | |
SwiOffDiffT | Ausschaltwert Temperaturdifferenz zwischen der Raumtemperatur und der Außentemperatur [K]. | |
Q | Das BV-Objekt signalisiert, dass die Nachtkühlung eingeschaltet ist. | |
Sched | Mit dem Schedule-Objekt werden die Zeiträume definiert, in denen die Nachtkühlung freigegeben ist. |
Variablen
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
|
NgtColFct |
Der Funktionsbaustein ist das Kernstück des Templates und beinhaltet den eigentlichen Steuerungsprozess des Nachtkühlprogramms. |

Ausgänge