FB_BA_NgtCol

FB_BA_NgtCol 1:

Der Funktionsbaustein FB_BA_NgtCol wird verwendet, um nachts mit kühler Außenluft die tags zuvor aufgeheizten Räume herunterzukühlen. Die Funktion der Sommernachtkühlung dient zur Verbesserung der Luftqualität und zur Einsparung elektrischer Energie. In den ersten Stunden des nächsten Sommertages wird elektrische Energie zur Kälteerzeugung gespart.

Durch Parametrierung des Funktionsbausteins FB_BA_NgtCol werden die Startbedingungen für die Sommernachtkühlung definiert. Der Baustein kann verwendet werden, um motorisch betätigte Fenster zu öffnen oder Klimaanlagen außerhalb ihrer normalen Betriebszeiten in den Sommernachtkühlbetrieb zu schalten.

Schaltbedingungen

Folgende Bedingungen müssen für die Aktivierung der Sommernachtkühlung erfüllt sein:

Bei den folgenden Bedingungen wird die Sommernachtkühlung deaktiviert:

FB_BA_NgtCol 2: Eingänge

VAR_INPUT
  bEn          : BOOL;
  fTOts        : REAL;
  fTRm         : REAL;
  fSpRm        : REAL;
  fTOtsLoLmt   : REAL;
  fTOtsHys     : REAL;
  fTRmHys      : REAL;
  fSwiOnDiffT  : REAL;
  fSwiOffDiffT : REAL;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bEn

BOOL

Freigabe des Funktionsbausteins.

fTOts

REAL

Außentemperatur [°C].

fTRm

REAL

Raumtemperatur [°C].

fSpRm

REAL

Raumtemperatur-Sollwert [°C].

fTOtsLoLmt

 

REAL

Untere Grenze der Außentemperatur [°C], verhindert ein zu starkes Auskühlen.

fTOtsHys

 

REAL

Hysterese für die minimale Außentemperatur [K]. Diese Hysterese, welche nach unten hin intern auf 0.5K begrenzt ist, soll ein Umschalten von bQ verhindern, falls die Außentemperatur genau um den Wert von rTOtsLoLmt pendelt.

fTRmHys

 

REAL

Hysterese für die Raumtemperatur [K]. Diese Hysterese, welche nach unten hin intern auf 0.5K begrenzt ist, soll ein unnötiges Umschalten von bQ verhindern, falls die Raumtemperatur genau um den Sollwert rSpRm pendelt.

fSwiOnDiffT

 

REAL

Differenz zwischen der Raumtemperatur und der Außentemperatur ab der die Sommernachtkühlung freigegeben wird [K].

fSwiOffDiffT

REAL

Differenz zwischen der Raumtemperatur und der Außentemperatur ab der die Sommernachtkühlung gesperrt wird [K]. Intern wird überprüft, dass die Differenz zwischen (fSwiOnDiffT - fSwiOffDiffT) > 0.5 ist.

FB_BA_NgtCol 3: Ausgänge

VAR_OUTPUT
  bQ  : BOOL;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bQ

BOOL

Sommernachtkühlung Ein.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Erforderliche SPS-Bibliothek

TwinCAT ab v3.1.4024.22

Tc3_BA2 ab v5.2.5.0