FB_BA_AC_TCasCtrl_01

FB_BA_AC_TCasCtrl_01 1:

Das Template dient der Raumtemperaturregelung mittels Raum-Zuluft-Kaskade.

Es besteht aus einem Führungsregler zur Berechnung des Zulufttemperatur-Sollwertes für die Aggregate Erhitzer, Kühler und Energierückgewinnung.

Die Freigabe der Zulufttemperatur Sequenzregelung erfolgt mit der Variablen bOn durch die Auswertung des Empfangsbausteins der Schrittkettensteuerung Aggregate.

Prinzipschema01

FB_BA_AC_TCasCtrl_01 2:

Prinzipschema02

FB_BA_AC_TCasCtrl_01 3:
FB_BA_AC_TCasCtrl_01 4:

Die Initialisierung des Templates erfolgt innerhalb der Methode FB_Init.

Blockschaltbild

FB_BA_AC_TCasCtrl_01 5:

Syntax

FUNCTION_BLOCK FB_BA_AC_TCasCtrl_01 EXTENDS FB_BA_View
VAR_INPUT
  fSpTRm        : REAL;
  fTRm          : REAL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
  fSpHtg        : REAL;
  fSpCol        : REAL;
  fSpErc        : REAL;
  fMax          : REAL;
  fMin          : REAL;
  bOn           : BOOL;
END_VAR
VAR_IN_OUT
  stAggregate   : ST_BA_Aggregate;
END_VAR
VAR_INPUT CONSTANT
  Sp            : FB_BA_AV_Op;
  Ctrl          : FB_BA_Loop;
  Aggregate     : FB_BA_Aggregate;
END_VAR
VAR
  PrioSwiVal    : FB_BA_PrioSwi_UDI04;
  MuxCmd        : FB_BA_MMUX_B04;
  MuxSp         : FB_BA_MMUX_R04;
END_VAR

FB_BA_AC_TCasCtrl_01 6: Eingänge CONSTANT

Name

Typ

Beschreibung

fSpTRm

REAL

Eingangsvariable für den Sollwert Raumtemperatur.

fTRm

REAL

Eingangsvariable, an der die Raumtemperatur angelegt wird. Die Raumtemperatur ist die Regelgröße des PID-Führungsreglers Ctrl. Ist keine Raumtemperatur vorhanden, so kann die Ablufttemperatur einer Lüftungsanlage als Regelgröße genommen werden.

FB_BA_AC_TCasCtrl_01 7: Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

fSpHtg

REAL

Errechneter Sollwert der Zulufttemperatur für den Erhitzer.

fSpCol

REAL

Errechneter Sollwert der Zulufttemperatur für den Kühler.

fSpErc

REAL

Errechneter Sollwert der Zulufttemperatur für die Energierückgewinnung.

fMax

REAL

Oberer Wert der Regler-Ausgangsbegrenzung.

fMin

REAL

Unterer Wert der Regler-Ausgangsbegrenzung.

bOn

BOOL

Der Ausgang zeigt das resultierende Ergebnis des Multiplexer MuxCmd an. Dieses wird innerhalb der Lüftungsanlage weiterverarbeitet und dient der Freigabe der Zulufttemperatur Sequenzregelung.

FB_BA_AC_TCasCtrl_01 8: Ein- / Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

stAggregate

ST_BA_Aggregate

Bidirektionale Aggregate Struktur über welche die Freigaben und Schaltwerte an den Auswertebaustein der Schrittkettensteuerung Aggregate übermittelt werden. Die Aggregate Struktur überträgt die aufgenommenen Rückmeldungen hoch und runter an die zentrale Anlagensteuerung.

FB_BA_AC_TCasCtrl_01 9: Eingänge CONSTANT

Name

Typ

Beschreibung

Sp

FB_BA_AV_Op

Analog-Wert-Objekt zur Anzeige des errechneten Zulufttemperatur-Sollwertes.

Ctrl

FB_BA_Loop

Das LOOP-Objekt dient als Führungsregler für eine Raumtemperaturregelung mittels Raum-Zuluft-Kaskade. Es liefert den Zulufttemperatur-Sollwert.

Aggregate

FB_BA_Aggregate

Der Aggregatebaustein repräsentiert den Empfangsbaustein einer Schrittkettensteuerung.

Innerhalb des Funktionsbausteins wird die Aggregatestruktur stAggregate ausgewertet und anhand der Ein- und Ausgänge in das Template integriert.

Variablen

Name

Typ

Beschreibung

PrioSwiVal

FB_BA_PrioSwi_UDI04

Der Prioritätenschalter ermittelt anhand der Kommandostruktur stCmd den Modulationsbefehl für den Multiplexer MuxCmd.

MuxCmd

FB_BA_MMUX_B04

Der Multiplexer ermittelt den aktuellen Schaltbefehl aus dem Modulationsbefehl des Prioritätenschalters PrioSwiVal. Das resultierende Ergebnis wird an den Ausgang bOn übermittelt.

Der Multiplexer definiert die Freigabebedingungen des PID-Führungsreglers Ctrl.

MuxSp

FB_BA_MMUX_R04

Der Multiplexer definiert den Zulufttemperatur-Sollwert in Abhängigkeit des Prioritätenschalters PrioSwiVal.