FB_BA_SensorAnalog

FB_BA_SensorAnalog 1:

Der Funktionsbaustein MV, innerhalb des Templates, erfasst einen analogen Eingangswert von einer IO-Busklemme und rechnet diesen in einen Real-Prozesswert um.

FB_BA_SensorAnalog 2:

Die Initialisierung des Templates erfolgt innerhalb der Methode FB_Init.

Blockschaltbild

FB_BA_SensorAnalog 3:

Syntax

FUNCTION_BLOCK FB_BA_SensorAnalog EXTENDS FB_BA_View
VAR_INPUT CONSTANT
  MV               : FB_BA_AI_Raw;
END_VAR
VAR_OUTPUT
  fPresentValue    : REAL;
  bEvent           : BOOL;
  eEventState      : E_BA_EventState;
END_VAR

FB_BA_SensorAnalog 4: Eingänge CONSTANT

Name

Typ

Beschreibung

MV

FB_BA_AI_Raw

Analog-Eingangs-Objekt zur Anzeige eines Prozesswertes.

FB_BA_SensorAnalog 5: Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

fPresentValue

REAL

Aktueller Wert des Analog-Eingangs-Objekt MV zur Anzeige eines Prozesswertes.

bEvent

BOOL

Ein TRUE zeigt an, dass ein Ereignis ansteht.

eEventState

E_BA_EventState

Gibt den Ereignis Status des Analog-Input-Objektes MV aus.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Erforderliche Function

TwinCAT ab v3.1.4024.35

TF8040 | TwinCAT Building Automation ab V5.0.0.0