FB_BA_Scale_04_Y2_3

FB_BA_Scale_04_Y2_3 1:

Das Template ist ein Sollwertprogramm für eine Abluft/Zuluft Kaskade mit nur einem Raumtemperatursollwert inklusive Sommer- und Winterkompensation.

Sollwertprogramm für eine Zulufttemperatur-Regelung mit einem Zulufttemperatur-Sollwert inklusive Sommer- und Winterkompensation über eine Kennlinie.

Die Bestimmung des Zulufttemperatur-Sollwertes wird durch den Funktionsbaustein Scale in Abhängigkeit der Außentemperatur erfolgen.

FB_BA_Scale_04_Y2_3 2:
FB_BA_Scale_04_Y2_3 3:

Die Initialisierung des Templates erfolgt innerhalb der Methode FB_Init.

Blockschaltbild

FB_BA_Scale_04_Y2_3 4:

Syntax

FUNCTION_BLOCK FB_BA_Scale_04 EXTENDS FB_BA_View
VAR_INPUT
  fTWth    : REAL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
  fY       : REAL;
END_VAR
VAR_INPUT CONSTANT
  X1       : FB_BA_AV_Op;
  X2       : FB_BA_AV_Op;
  X3       : FB_BA_AV_Op;
  X4       : FB_BA_AV_Op;
  Y1       : FB_BA_AV_Op;
  Y2_3     : FB_BA_AV_Op;
  Y4       : FB_BA_AV_Op;
  Y        : FB_BA_AV_Op;
END_VAR
VAR
  Scale    : FB_BA_Chrct04;
END_VAR

FB_BA_Scale_04_Y2_3 5: Eingänge

Name

Typ

Beschreibung

fTWth

REAL

Aktueller Wert der Außentemperatur.

FB_BA_Scale_04_Y2_3 6: Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

fY

REAL

Errechneter Sollwert der Raumtemperatur.

FB_BA_Scale_04_Y2_3 7: Eingänge CONSTANT

Name

Typ

Beschreibung

X1

FB_BA_AV_Op

Über das AV-Objekt wird der Wert für den Stützpunkt X1 vorgegeben.

X2

FB_BA_AV_Op

Über das AV-Objekt wird der Wert für den Stützpunkt X2 vorgegeben.

X3

FB_BA_AV_Op

Über das AV-Objekt wird der Wert für den Stützpunkt X3 vorgegeben.

X4

FB_BA_AV_Op

Über das AV-Objekt wird der Wert für den Stützpunkt X4 vorgegeben.

Y1

FB_BA_AV_Op

Über das AV-Objekt wird der Wert für den Stützpunkt Y1 vorgegeben.

Y2_3

FB_BA_AV_Op

Über das AV-Objekt wird der Wert für die Stützpunkte Y2/Y3 vorgegeben.

Y4

FB_BA_AV_Op

Über das AV-Objekt wird der Wert für den Stützpunkt Y4 vorgegeben.

Y

FB_BA_AV_Op

Ausgabe des errechneten, einfachen Raumtemperatur-Sollwertes. Dieser wird an dem Ausgang fY ausgegeben.

Variablen

Name

Typ

Beschreibung

Scale

FB_BA_Chrct04

Der Baustein stellt eine Linear-Interpolation mit vier Stützstellen dar und lässt sich zur Kennlinienerstellung nutzen. Der Funktionsbaustein berechnet die Sollwertkennlinie für die aktuelle Raumtemperatur in Abhängigkeit der Außentemperatur.