Übersicht
Bausteine im Temp.-Ctrl. Ordner
Name | Beschreibung |
|---|---|
Zyklisch aufzurufender Framework-Baustein. | |
Zonen der Temperaturregelung werden in den aktiven oder passiven Zustand geschaltet. | |
Zonen der Temperaturregelung werden in den StandBy- oder Aktiv-Zustand geschaltet. | |
Dieser Baustein ermittelt eine Reihe von Status-Informationen einer Zone. | |
Dieser Baustein prüft einmalig den Typ der verknüpften Klemme und parametriert sie entsprechend dem vorgegebenen Sensortyp. |
Utilities
Name | Beschreibung |
|---|---|
Die E/A-Daten von FM3312 oder FM3332 Feldbusmodulen werden an die E/A-Strukturen der Library angepasst. | |
Die Daten der Versorgungsgruppen der Temperaturregelung werden initialisiert. | |
Die Daten der Regler-Zonen der Temperaturregelung werden initialisiert. | |
Baustein wird für den Lesezugriff auf EL-Klemmen genutzt. | |
Baustein wird für den Schreibzugriff auf EL-Klemmen genutzt. | |
Baustein wird für den Lesezugriff auf KL-Klemmen genutzt. | |
Baustein wird für den Schreibzugriff auf KL-Klemmen genutzt. | |
FUN_TempCtrlSensorTypeCode_TcPfw | Die Funktion liefert zu einem textuellen Sensortyp die numerische Übersetzung. |
FUN_TempCtrlSensorTypeName_TcPfw | Die Funktion liefert zu einem numerischen Sensortyp die textuelle Übersetzung. |
Framework-Bausteine im StandAlone Ordner
Name | Beschreibung |
|---|---|
Dieser Baustein liest die Parameter einer Zone aus einer Datei. | |
Dieser Baustein schreibt die Parameter einer Zone in eine Datei. | |
Dieser Baustein schreibt die Parameter einer Zone in eine Datei. |
Datentypen: Aufzählungen
Name | Beschreibung |
|---|---|
Kennungen für die Auswahl des Ausgabesignals einer Zone der Temperaturregelung. | |
Kennungen für die unterstützten Typen von Temperatursensoren. | |
Grundlagen des Frameworks: Kennungen für die unterstützten Typen von E/A-Klemmen. |
Datentypen: Strukturtypen
Name | Beschreibung |
|---|---|
Eine solche Struktur enthält die Eingangsdaten eines FM3312 oder FM3332 Feldbusmoduls. | |
Eine solche Struktur enthält die Parameter und Laufzeitdaten einer Versorgungsgruppe. | |
Zustand und Aktivität einer Zone der Temperaturregelung. | |
Eingangsdaten einer Zone der Temperaturregelung. | |
Ausgabedaten einer Zone der Temperaturregelung. | |
Maschinendaten einer Zone der Temperaturregelung. | |
Produktdaten einer Zone der Temperaturregelung. | |
Visualisierungsdaten einer Zone der Temperaturregelung. |