E_TcPfw_TempSensType
Diese Aufzählung definiert Kennungen für die unterstützten Typen von Temperatursensoren. Diese Kennungen werden in ST_TcPfw_TempMparamFromHmi_Itf verwendet.
Syntax
TYPE E_TcPfw_TempSensType:
(
eTcPfwTempSensT_NoSensor,
eTcPfwTempSensT_TC_B,
eTcPfwTempSensT_TC_E,
eTcPfwTempSensT_TC_J,
eTcPfwTempSensT_TC_K,
eTcPfwTempSensT_TC_L,
eTcPfwTempSensT_TC_N,
eTcPfwTempSensT_TC_R,
eTcPfwTempSensT_TC_S,
eTcPfwTempSensT_TC_T,
eTcPfwTempSensT_TC_U,
eTcPfwTempSensT_TC_C,
eTcPfwTempSensT_PT_100:=100,
eTcPfwTempSensT_NI_100,
eTcPfwTempSensT_NI_120,
eTcPfwTempSensT_PT_200,
eTcPfwTempSensT_PT_500,
eTcPfwTempSensT_PT_1000,
eTcPfwTempSensT_NI_1000,
eTcPfwTempsT_Customized:=10000
);
END_TYPEWerte
Name | Beschreibung |
|---|---|
eTcPfwTempSensT_NoSensor | Diese Kennung erscheint in der Konfiguration von nicht benutzten Temperaturreglerzonen. |
eTcPfwTempSensT_TC_B | Typ B Sensor: 600°C bis 1800°C |
eTcPfwTempSensT_TC_E | Typ E Sensor: -100°C bis 1000°C |
eTcPfwTempSensT_TC_J | Typ J Sensor: -100°C bis 1200°C |
eTcPfwTempSensT_TC_K | Typ K Sensor: -100°C bis 1370°C |
eTcPfwTempSensT_TC_L | Typ L Sensor: -25°C bis 900°C |
eTcPfwTempSensT_TC_N | Typ N Sensor: -100°C bis 1300°C |
eTcPfwTempSensT_TC_R | Typ R Sensor: 0°C bis 1700°C |
eTcPfwTempSensT_TC_S | Typ S Sensor: 0°C bis 1700°C |
eTcPfwTempSensT_TC_T | Typ T Sensor: -100°C bis 400°C |
eTcPfwTempSensT_TC_U | Typ U Sensor: -25°C bis 600°C |
eTcPfwTempSensT_TC_C | Typ C Sensor: 0°C bis 2320°C |
eTcPfwTempSensT_PT_100 | PT100 Sensor: -200°C bis 850°C |
eTcPfwTempSensT_NI_100 | NI100 Sensor: -60°C bis 250°C. |
eTcPfwTempSensT_NI_120 | NI120 Sensor: -60°C bis 320°C. |
eTcPfwTempSensT_PT_200 | PT200 Sensor: -200°C bis 850°C |
eTcPfwTempSensT_PT_500 | PT500 Sensor: -200°C bis 850°C |
eTcPfwTempSensT_PT_1000 | PT1000 Sensor: -200°C bis 850°C |
eTcPfwTempSensT_NI_1000 | NI1000 Sensor: -60°C bis 250°C |
eTcPfwTempsT_Customized | Diese und alle höheren Zahlenwerte markieren applikationsspezifische Temperatursensoren. |