ST_TcPfw_TempCtrlOutput
Diese Struktur enthält die Ausgangsdaten einer Zone für die E/A Verknüpfung.
Hinweis | |
Die mit dem SystemManager hergestellte Verknüpfung mit den Variablen der E/A-Klemme muss zum eingestellten Typ in aaaPfwTempMparamFromHmi[..].TempSensTerm passen. |
Syntax
TYPE ST_TcPfw_TempCtrlOutput :
(* last modification: 15.07.2008 *)
STRUCT
(*
==========================================
temperature zone output data
see cnv_TempCtrlOutput_TcPfw for format definition
==========================================
*)
Htr_Analog : INT;
KL_SnsData : INT;
KL_SnsCtrl : USINT;
Htr_PwmPos : BOOL;
Htr_PwmNeg : BOOL;
Htr_DigPos : BOOL;
Htr_DigNeg : BOOL;
SelOutNeg : BOOL;
SelOutPos : BOOL;
NoHighAlarm: BOOL;
END_STRUCT
END_TYPEParameter
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Htr_Analog | INT | Der Leistungsbedarf der Zone als Integer-Zahl im Bereich ±32767. |
KL_SnsData | INT | Bei Verwendung einer Klemme aus der Typenfamilie KL331x ist der Prozesswert "Daten Aus" hierher zu verknüpfen. Diese Verbindung wird für die Register-Kommunikation genutzt. |
KL_SnsCtrl | USINT | Bei Verwendung einer Klemme aus der Typenfamilie KL331x ist der Prozesswert "Kontrolle" hierher zu verknüpfen. Diese Verbindung wird für die Register-Kommunikation genutzt. |
Htr_PwmPos | BOOL | Das PWM-Heizsignal. Sollte nicht mehr verwendet werden, stattdessen bitte SelOutNeg verwenden. |
Htr_PwmNeg | BOOL | Das PWM-Kühlsignal. Sollte nicht mehr verwendet werden, stattdessen bitte SelOutPos verwenden. |
Htr_DigPos | BOOL | Das digitale Heizsignal. Sollte nicht mehr verwendet werden, stattdessen bitte SelOutNeg verwenden. |
Htr_DigNeg | BOOL | Das digitale Kühlsignal. Sollte nicht mehr verwendet werden, stattdessen bitte SelOutPos verwenden. |
SelOutNeg | BOOL | Das durch aaaPfwTempMparamFromHmi[..].OutputSel_C ausgewählte Kühlsignal. |
SelOutPos | BOOL | Das durch aaaPfwTempMparamFromHmi[..].OutputSel_H ausgewählte Heizungssignal. |
NoHighAlarm | BOOL | Dieser Ausgabe ist TRUE solange die Temperatur der Zone den Schwellwert aaaPfwTempMparamFromHmi[..].AbsoluteHigh nicht überschreitet. |