E_TcPfw_TerminalType
Diese Aufzählung definiert Kennungen für die unterstützten Typen von E/A-Klemmen. Diese Kennungen werden in ST_TcPfw_TempMparamFromHmi_Itf verwendet.
Syntax
TYPE E_TcPfw_TerminalType:
(
eTcPfwTermT_NoTerminal,
eTcPfwTermT_KL_RangeLow:=1000,
eTcPfwTermT_KL300x, (* +/-10V *)
eTcPfwTermT_KL301x, (* 0..20mA *)
eTcPfwTermT_KL302x, (* 4..20mA *)
eTcPfwTermT_KL304x, (* 0..20mA *)
eTcPfwTermT_KL305x, (* 4..20mA *)
eTcPfwTermT_KL306x, (* 0..10V *)
eTcPfwTermT_KL310x, (* +/-10V *)
eTcPfwTermT_KL311x, (* 0..20mA *)
eTcPfwTermT_KL312x, (* 4..20mA *)
eTcPfwTermT_KL313x, (* +/-10V *)
eTcPfwTermT_KL314x, (* 0..20mA *)
eTcPfwTermT_KL315x, (* 4..20mA *)
eTcPfwTermT_KL317x, (* 0..2V *)
eTcPfwTermT_KL318x, (* +/-2V *)
eTcPfwTermT_KL340x, (* +/-10V *)
eTcPfwTermT_KL344x, (* 0..20mA *)
eTcPfwTermT_KL346x, (* 0..10V *)
eTcPfwTermT_KL331x, (* thermo couple *)
eTcPfwTermT_KL_RangeHigh,
eTcPfwTermT_EL_RangeLow:=2000,
eTcPfwTermT_EL331x, (* thermo couple *)
eTcPfwTermT_EL320x, (* PT100/PT1000 *)
eTcPfwTermT_EL321x, (* PT100/PT1000 *)
eTcPfwTermT_EL316x, (* 0..10V *)
eTcPfwTermT_EL312x, (* 4..20mA *)
eTcPfwTermT_EL331x_0010, (* thermo couple high resolution*)
eTcPfwTermT_EL3751, (* multi-function input *)
eTcPfwTermT_EL_RangeHigh,
eTcPfwTermT_XX_RangeLow:=3000,
eTcPfwTermT_FM33xx, (* thermo couple *)
eTcPfwTermT_EM8908, (* multi signal backplane *)
eTcPfwTermT_XX_RangeHigh,
eTcPfwTermT_Customized:=10000
);
END_TYPEWerte
Name | Beschreibung |
|---|---|
eTcPfwTermT_NoSensor | Keine E/A-Elektronik vorhanden, die Zone wird in Simulation betrieben. |
eTcPfwTermT_KL_RangeLow | Untergrenze der Kennungen für K-Bus Klemmen. |
eTcPfwTermT_KL300x | K-Bus Klemmen für den Anschluss von 1 oder 2 ±10 Volt Signalen. |
eTcPfwTermT_KL301x | K-Bus Klemmen für den Anschluss von 1 oder 2 0..20 Milliampere Signalen. |
eTcPfwTermT_KL302x | K-Bus Klemmen für den Anschluss von 1 oder 2 4..20 Milliampere Signalen. |
eTcPfwTermT_KL304x | K-Bus Klemmen für den Anschluss von 1, 2 oder 4 0..20 Milliampere Signalen. |
eTcPfwTermT_KL305x | K-Bus Klemmen für den Anschluss von 1, 2 oder 4 4..20 Milliampere Signalen. |
eTcPfwTermT_KL306x | K-Bus Klemmen für den Anschluss von 1, 2 oder 4 0..10 Volt Signalen. |
eTcPfwTermT_KL310x | K-Bus Klemmen für den Anschluss von 2 ±10 Volt Signalen. |
eTcPfwTermT_KL311x | K-Bus Klemmen für den Anschluss von 2 0..20 Milliampere Signalen. |
eTcPfwTermT_KL312x | K-Bus Klemmen für den Anschluss von 2 4..20 Milliampere Signalen. |
eTcPfwTermT_KL313x | K-Bus Klemmen für den Anschluss von 2 ±10 Volt Signalen. |
eTcPfwTermT_KL314x | K-Bus Klemmen für den Anschluss von 2 0..20 Milliampere Signalen. |
eTcPfwTermT_KL315x | K-Bus Klemmen für den Anschluss von 2 4..20 Milliampere Signalen. |
eTcPfwTermT_KL317x | K-Bus Klemmen für den Anschluss von 2 0..2 Volt Signalen. |
eTcPfwTermT_KL318x | K-Bus Klemmen für den Anschluss von 2 ±2 Volt Signalen. |
eTcPfwTermT_KL340x | K-Bus Klemmen für den Anschluss von 4 oder 8 ±10 Volt Signalen. |
eTcPfwTermT_KL344x | K-Bus Klemmen für den Anschluss von 4 oder 8 0..20 Milliampere Signalen. |
eTcPfwTermT_KL346x | K-Bus Klemmen für den Anschluss von 4 oder 8 0..10 Volt Signalen. |
eTcPfwTermT_KL331x | K-Bus Klemmen für den direkten Anschluss von 1, 2 oder 4 Thermoelementen. |
eTcPfwTermT_KL_RangeHigh | Obergrenze der Kennungen für K-Bus Klemmen. |
eTcPfwTermT_EL_RangeLow | Untergrenze der Kennungen für EtherCAT-Klemmen. |
eTcPfwTermT_EL3751 | EtherCAT-Klemmen für den Anschluss von analogen Eingängen mit Multifunktionseingang |
eTcPfwTermT_EL331x | EtherCAT-Klemmen für den direkten Anschluss von 1, 2 oder 4 Thermoelementen. |
eTcPfwTermT_EL331x_0010 | EtherCAT-Klemmen für den direkten Anschluss von maximal 4 Thermoelementen. |
eTcPfwTermT_EL320x | EtherCAT-Klemmen für den direkten Anschluss von PT100- oder PT1000-Sensoren. |
eTcPfwTermT_EL321x | EtherCAT-Klemmen für den direkten Anschluss von PT100- oder PT1000-Sensoren. |
eTcPfwTermT_EL316x | EtherCAT-Klemmen für den Anschluss von analogen Eingängen von 0..10 Volt Signalen. |
eTcPfwTermT_EL312x | EtherCAT-Klemmen für den Anschluss von analogen Eingängen von 4..20 Milliampere Signalen. |
eTcPfwTermT_EL_RangeHigh | Obergrenze der Kennungen für EtherCAT-Klemmen. |
eTcPfwTermT_XX_RangeLow | Untergrenze der Kennungen für sonstige Baugruppen. |
eTcPfwTermT_FM33xx | Profibus-Modul für den direkten Anschluss von 12 bzw. 32 Thermoelementen. |
eTcPfwTermT_EM8908 | I/O-Board für Spritzgießmaschinen. |
eTcPfwTermT_XX_RangeHigh | Obergrenze der Kennungen für sonstige Baugruppen. |
eTcPfwTermT_Customized | Auswahl, wenn eine nicht unterstützte Klemme in der Applikation realisiert wird. Die in der Bibliothek durchgeführten, internen Prüfungen werden überbrückt und die Einstellungen müssen manuell erfolgen. |