FB_TempParamSaveP_TcPfw

Dieser Baustein schreibt die Produktparameter einer Zone in eine Datei. Zum Lesen der Datei ist ein FB_TempParamLoad_TcPfw Baustein zu verwenden.
Syntax
VAR_INPUT
Execute : BOOL;
PathName: STRING(80);
END_VAR
VAR_IN_OUT
Mparam : ST_TcPfw_TempMparamFromHmi_Itf;
Pparam : ST_TcPfw_TempPparamFromHmi_Itf;
END_VAR
VAR_OUT
Done : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorId : DINT;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Execute | BOOL | Eine steigende Flanke an diesem Eingang startet den Vorgang. Bei einem FALSE an Execute werden alle Ausgänge gelöscht. Dabei wird sichergestellt, dass sie für mindestens einen Zyklus anstehen. |
PathName | STRING | Hier ist der zu verwendende Pfadname bereitzustellen. |
Ein-/Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Mparam | ST_TcPfw_TempMparamFromHmi_Itf | Hier ist eine Referenz auf die Maschinenparameter der Zone bereitzustellen. |
Pparam | ST_TcPfw_TempPparamFromHmi_Itf | Hier ist eine Referenz auf die Produktparameter der Zone bereitzustellen. |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Done | BOOL | Ein TRUE signalisiert hier die erfolgreiche Abarbeitung des Kommandos. |
Error | BOOL | Ein TRUE signalisiert hier das Auftreten eines Problems bei der Abarbeitung des Kommandos. |
ErrorId | BOOL | Wenn ein Fehler aufgetreten ist, wird hier eine kodierte Information über die Art des Problems bereitgestellt. |
Verhalten des Bausteins:
Bei einer steigenden Flanke an Execute bildet der Baustein aus PathName, dem textuellen Namen der Zone und STRING-Konstanten einen Dateinamen.
Beispiel:
Aus PathName:='C:\Parameter\' und Mparam.ZoneName:='Zone1' wird 'C:\Parameter\Tctrl_Zone1.par' gebildet.
Die Parameter werden in einem kodierten Binärformat geschrieben, dass nicht mit einem Texteditor bearbeitet werden kann. Durch die Kodierung ist das Format weitgehend unempfindlich gegen Versionsunterschiede. In der Regel sind Dateien auch dann lesbar, wenn sie von älteren oder jüngeren Versionen der Library geschrieben wurden.
Hinweis | |
Sollen die Produktparameter unabhängig von den Maschinendaten der Zone gespeichert werden, sind je ein FB_TempParamSave_TcPfw() Baustein und ein FB_TempParamSaveP_TcPfw() Baustein zu verwenden. Um ein gegenseitiges Überschreiben der namensgleichen Dateien zu vermeiden, sind die Pfadnamen unterschiedlich zu wählen. Beim System-Start sind zunächst die Maschinendaten und anschließend die Produktparameter mit FB_TempParamLoad_TcPfw() Bausteinen zu laden. |
Hinweis | |
Bei einem Versionswechsel der Library können neue Parameter hinzukommen. Diese werden mit Default-Werten aufgefüllt, deren Wirkung nicht immer das gewünschte Verhalten erzeugt. |