ST_TcPfw_TempPparamFromHmi_Itf
Eine solche Struktur enthält die Produktdaten einer Zone der Temperaturregelung.
Syntax
TYPE ST_TcPfw_TempPparamFromHmi_Itf :
(* last modification: 11.11.2008 *)
STRUCT
(*
see cnv_TempPparamFromHmi_TcPfw for format definition
Attention: HMI access via address
*)
Setpoint: LREAL;
StandbySetpoint: LREAL;
Setpoints : ARRAY[cnv_TempCtrl_SetpointFirst..cnv_TempCtrl_SetpointLast] OF LREAL; (* AST: supporting selectable setpoints *)
Threshold_PP : LREAL;
Threshold_P : LREAL;
Threshold_M : LREAL;
Threshold_MM : LREAL;
Openloop_Output: LREAL;
SaveDelay: DINT:=-1;
Update : BOOL;
bLoadParams : BOOL:=FALSE; (* *)
bSavingParams : BOOL:=FALSE; (* *)
END_STRUCT
END_TYPEParameter
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Setpoint | LREAL | Der Temperatursollwert der Zone. |
StandbySetpoint | LREAL | Dieser Wert wird im Standby von der Zone als Temperatursollwert verwendet. |
Setpoints | ARRAY OF LREAL | Hierüber können weitere Sollwerte vorgegeben werden, die einfach über einen Index umzuschalten sind. Die Nummer des Indexes ist in TempCtrl.SelectSetpoint vorzugeben. |
Threshold_PP | LREAL | Die äußere positive Toleranzgrenze. |
Threshold_P | LREAL | Die innere positive Toleranzgrenze. |
Threshold_M | LREAL | Die innere negative Toleranzgrenze. |
Threshold_MM | LREAL | Die äußere negative Toleranzgrenze. |
Openloop_Output | LREAL | Stellwertausgabe, wenn keine Ist-Temperatur vorhanden ist. |
SaveDelay | DINT | Speicherverzögerung in µs. Nach einer von der Applikation auf diese Variable geschriebenen Zeit, wird das Speichern der Istwerte ausgelöst. (Ist der Wert Null, wird gespeichert; bei -1 ist das System in Ruhestellung; ist der Wert größer Null, wird nach Ablauf der Zeit gespeichert.) |
Update | BOOL | Mit einem TRUE signalisiert die Bedienoberfläche hier, dass sie Werte in dieser Struktur verändert hat. Das Framework wird diese Werte überprüfen, bei Bedarf anpassen und übernehmen. |
bLoadParams | BOOL | Über dieses Flag wird das Speichern der Parameter ausgelöst. |
bSavingParams | BOOL | Signalisiert der Applikation, dass gerade Daten gespeichert werden. |