ST_TcPfw_FM3332_Input
Eine solche Struktur enthält die Eingangsdaten eines FM3312 oder FM3332 Feldbusmoduls.
![]() | Die mit dem SystemManager hergestellte Verknüpfung mit den Variablen des E/A-Moduls muss zum eingestellten Typ in aaaPfwTempMparamFromHmi[..].TempSensTerm passen. |
![]() | Um das Prozessabbild eines FM33xx Moduls auswerten zu können, muss es auf die Prozessabbilder der Zonen verteilt und konvertiert werden. Dazu ist ein Baustein vom Typ FB_TempCtrlAdaptFm33xx_TcPfw() zu verwenden. |
Syntax
TYPE ST_TcPfw_FM3332_Input:
(* last modification: 16.03.2009 *)
STRUCT
DpState : USINT;
ExtDiagFlag : BOOL;
(**)
Kanal_Daten : ARRAY[1..32] OF UINT;
(**)
OpenCircuit : ARRAY[0..3] OF SINT;
Backvoltage : ARRAY[0..3] OF SINT;
END_STRUCT
END_TYPEParameter
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
DpState | USINT | Der ProfiBus DP State. Dieser Status dient zur Überwachung der Kommunikation und des Gerätezustands. |
ExtDiagFlag | BOOL | reserviert |
Kanal_Daten | ARRAY OF UINT | Die Istwerte von bis zu 32 Kanälen. |
OpenCircuit | ARRAY OF SINT | In vier Bytes á 8 Bit sind Alarmsignale für bis zu 32 Kanäle zusammengefasst. Gemeldetes Problem: Drahtbruch im Messkreis. |
Backvoltage | ARRAY OF SINT | In vier Bytes á 8 Bit sind Alarmsignale für bis zu 32 Kanäle zusammengefasst. Gemeldetes Problem: Fremdspannung im Messkreis. |