ST_TcPfw_TempCtrlInput

Diese Struktur enthält die Eingangsdaten einer Zone für die E/A Verknüpfung.

Hinweis

Die mit dem SystemManager hergestellte Verknüpfung mit den Variablen der E/A-Klemme muss zum eingestellten Typ in aaaPfwTempMparamFromHmi[..].TempSensTerm passen.

Syntax

TYPE ST_TcPfw_TempCtrlInput :
(* last modification: 11.01.2008 *)
STRUCT
(*
==========================================
temperature zone input data
see cnv_TempCtrlInput_TcPfw for format definition
==========================================
*)
KL_SnsData     : INT;
EL_SnsData     : INT;
EL_SnsState    : UINT;
KL_SnsState    : USINT;
EL_SnsUnderrun : BOOL;
EL_SnsOverrun  : BOOL;
EL_SnsError    : BOOL;
EL_SnsWcState  : BOOL;
EL_AdsAddr     : ST_TcPfw_AdsAddr;
END_STRUCT
END_TYPE

Parameter

Name

Typ

Beschreibung

KL_SnsData

INT

Bei Verwendung einer Klemme aus der Typenfamilie KL331x ist der Prozesswert "Daten Ein" hierher zu verknüpfen. Diese Verbindung wird für die Ermittlung der Ist-Temperatur und für die Register-Kommunikation genutzt.

EL_SnsData

INT

Bei Verwendung einer Klemme aus der Typenfamilie EL331x ist der Prozesswert "State" hierher zu verknüpfen. Diese Verbindung wird für die Ermittlung der Ist-Temperatur genutzt.

EL_SnsState

UINT

Bei Verwendung einer Klemme aus der Typenfamilie EL331x ist der Prozesswert "State" hierher zu verknüpfen. Diese Verbindung wird für die Überwachung des Klemmen-Betriebszustands genutzt.

KL_SnsState

USINT

Bei Verwendung einer Klemme aus der Typenfamilie KL331x ist der Prozesswert "Status" hierher zu verknüpfen. Diese Verbindung wird für die Diagnose und für die Register-Kommunikation genutzt.

EL_SnsUnderrun

BOOL

Bei Verwendung einer Klemme aus der Typenfamilie EL331x ist das Signal "Underrange" hierher zu verknüpfen. Diese Verbindung wird für die Diagnose genutzt.

EL_SnsOverrun

BOOL

Bei Verwendung einer Klemme aus der Typenfamilie EL331x ist das Signal "Overrange" hierher zu verknüpfen. Diese Verbindung wird für die Diagnose genutzt.

EL_SnsError

BOOL

Bei Verwendung einer Klemme aus der Typenfamilie EL331x ist das Signal "Error" hierher zu verknüpfen. Diese Verbindung wird für die Diagnose genutzt.

EL_SnsWcState

BOOL

Bei Verwendung einer Klemme aus der Typenfamilie EL331x ist das Prozesswert "WcState" hierher zu verknüpfen. Diese Verbindung wird für die Verbindungsüberwachung genutzt.

EL_AdsAddr

ST_TcPfw_AdsAddr

Bei Verwendung einer Klemme aus der Typenfamilie EL331x ist der Prozesswert "AdsAddr" hierher zu verknüpfen. Diese Verbindung wird für die CoE-Kommunikation genutzt.