Übersicht
Die IO-Functions-Bibliothek beinhaltet Funktionsbausteine, mit denen Dienste/Funktionen auf den IO-Geräten (Feldbus-Master oder Slaves) ausgeführt werden können.
Allgemeine Gerätefunktionen
Name | Beschreibung |
|---|---|
Reset eines IO-Gerätes | |
Die Feldbusadresse der Box über die Geräte-Id und die Box-Bezeichnung ermitteln | |
Die Feldbusadresse der Box über die Geräte-Bezeichnung und die Box-Bezeichnung ermitteln | |
Die Anzahl der Boxen lesen | |
Die Box-Bezeichnung anhand der Feldbusadresse der Box und der Geräte-Id lesen | |
Die AmsNetId einer Box anhand der Feldbusadresse der Box und der Geräte-Id lesen | |
Die Anzahl der IO-Geräte lesen | |
Die Geräte-Id anhand der Geräte-Bezeichnung ermitteln | |
Alle Geräte-Ids lesen | |
Die Geräte-Bezeichnung anhand der Geräte-Id lesen | |
Die AmsNetId anhand der Geräte-Id lesen | |
Den Geräte-Typ anhand der Geräte-Id lesen | |
Die Geräte-Id und die AmsNetId anhand der Geräte-Bezeichnung ermitteln |
Feldbusspezifische und gerätespezifische Funktionen
Beckhoff Lightbus
Name | Beschreibung |
|---|---|
Bruchstellen-Test des Lichtwellenleiterrings | |
Parity-Zähler lesen | |
Parity-Zähler lesen und zurücksetzen |
SERCOS
Name | Beschreibung |
|---|---|
Die aktuelle Phase lesen | |
Reset des Fehlerpuffers | |
Parameter im Flash speichern | |
Die aktuelle Phase setzen | |
Sercos-Drive-Parameter lesen | |
Sercos-Drive-Parameter schreiben | |
Backup und Restore der Sercos-Drive-Parameter in/aus einer Datei | |
Backup und Restore der Sercos-Drive-Parameter in/aus einer Datei (erweiterte Funktionalität) | |
Drive-Reset eines Sercos-Drives per Kommando auf Parameter S-0-0099 (IDN99) |
Profibus DPV1 (Sinamics)
Name | Beschreibung |
|---|---|
DPV1 Telegramm für Parameterlesen erzeugen | |
DPV1 Telegramm für Parameterlesen senden | |
DPV1 Antwort-Telegramm für Parameterlesen auswerten | |
DPV1 Telegramm für Parameterschreiben erzeugen | |
DPV1 Telegramm für Parameterschreiben senden | |
DPV1 Antwort-Telegramm für Parameterschreiben auswerten |
Profinet DPV1 (Sinamics)
Name | Beschreibung |
|---|---|
DPV1 Telegramm für Parameterlesen erzeugen | |
DPV1 Telegramm für Parameterlesen senden | |
DPV1 Antwort-Telegramm für Parameterlesen auswerten | |
DPV1 Telegramm für Parameterschreiben erzeugen | |
DPV1 Telegramm für Parameterschreiben senden | |
DPV1 Antwort-Telegramm für Parameterschreiben auswerten |
NOV/DP-RAM
Name | Beschreibung |
|---|---|
Daten in das NOV-RAM schreiben oder aus dem NOV-RAM lesen | |
Daten in das NOV-RAM schreiben oder aus dem NOV-RAM lesen. Überprüft ob ein spezielle Zugriffsart auf den Speicher notwendig ist und kopiert dementsprechend die Daten auf die korrekte Art (z-B. beim Zugriff auf das CX_9000 NOV-RAM). | |
Den Addresspointer und die konfigurierte Größe vom NOV/DP-RAM lesen |
Beckhoff USV (unter Windows USV Service)
Name | Beschreibung |
|---|---|
Den Status der USV aus der SPS lesen. |
Busklemmen-Konfiguration
Name | Beschreibung |
|---|---|
Konfiguration einer KL1501. | |
Konfiguration einer KL2751 oder KL2761. | |
Konfiguration einer KL3201, KL3202 oder KL3204. | |
Konfiguration einer KL3208. | |
Konfiguration einer KL3228. |
Drittherstellergeräte
INTERBUS Phoenix IBS SC/I-T Funktionen
Phoenix IBS SC/I-T Funktionen: Übersicht.
Name | Beschreibung |
|---|---|
Führt den Befehl Activate_Configuration aus | |
Führt den Befehl Deactivate_Configuration aus | |
Führt den Befehl Start_Data_Transfer aus | |
Führt den Befehl Stop_Data_Transfer aus | |
Führt den Befehl Alarm_Stop aus | |
Dient zur Beeinflussung der aktiven Konfiguration der Interbus-Teilnehmer. Dieses Kommando kann sowohl im Zustand PAR_READY als auch im Zustand ACTIVE und RUN ausgeführt werden. Hierüber können einzelne, abhängige und gruppierte Teilnehmer aktiviert und deaktiviert werden. | |
Liefert Fehlerart und Fehlerort eines Interbus-Teilnehmers nach einem Busfehler | |
Peripheriestörungen aller Geräte quittieren |
Name | Beschreibung |
|---|---|
Liest die Systemdaten/Diagnosedaten |