Phoenix IBS SC/I-T
Die Bibliothek bietet eine komfortable Möglichkeit die wichtigsten Firmwaredienste der Phoenix Interbuskarte IBS SC/I-T zur Bussteuerung von der TwinCAT PLC auszuführen. Im folgenden Bild sind die Zustände und Übergangsbedingungen der Bussteuerung dargestellt.
Bussteuerung

SCIT_ActivateConfiguration : Führt den Befehl Activate_Configuration aus.
SCIT_DeactivateConfiguration : Führt den Befehl Deactivate_Configuration aus.
SCIT_StartDataTransfer : Führt den Befehl Start_Data_Transfer aus.
SCIT_StopDataTransfer : Führt den Befehl Stop_Data_Transfer aus.
SCIT_AlarmStop : Führt den Befehl Alarm_Stop aus.
Konfiguration
SCIT_ControlActiveConfiguration : Dient zur Beeinflussung der aktiven Konfiguration der Interbus-Teilnehmer. Dieses Kommando kann sowohl im Zustand PAR_READY als auch im Zustand ACTIVE und RUN ausgeführt werden. Hierüber können einzelne, abhängige und gruppierte Teilnehmer aktiviert und deaktiviert werden.
Fehlerdiagnose
SCIT_GetErrorInfo: Liefert Fehlerart und Fehlerort eines Interbus-Teilnehmers nach einem Busfehler.
SCIT_ConfDevErrAll: Peripheriestörungen aller Geräte quittieren.