SCIT_ConfDevErrAll
Der Funktionsbaustein "SCIT_ConfDevErrAll" quittiert Peripheriestörungen aller vorhandenen Geräte gleichzeitig. Intern wird von dem ADSRDWRT-Funktionsbaustein die Control_Device_Function der Interbuskarte aufgerufen. Die Interbuskarte wird mit der NETID und dem PORT adressiert.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
NETID : T_AmsNetId;
PORT : T_AmsPort;
WRTRD : BOOL;
TMOUT : TIME;
END_VAR
NETID: Hier kann die AmsNetId des Rechners angegeben werden, in dem die Karte eingebaut ist. Befindet sich die Karte auf demselben System kann auch ein Leerstring angegeben werden.
PORT: Beinhaltet die ADS-Portnummer der Karte, die im System Manager vergeben wurde.
WRTRD: Über eine positive Flanke an diesem Wert wird der Baustein aktiviert.
TMOUT: Gibt die Timeout-Zeit an, die an den internen ADSWRTRD Baustein weitergeleitet wird.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
BUSY : BOOL;
ERR : BOOL;
ERRID : UDINT;
RESULT : WORD;
ADDERRORINFO: WORD;
END_VAR
BUSY: Nach dem Aktivieren des Bausteins liegt das Busy-Signal so lange an, bis eine Rückmeldung erfolgt.
ERR: Sollte ein ADS-Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen wird der ERR Ausgang nach Rücknahme des BUSY-Signals gesetzt.
ERRID: Liefert bei positivem ADS-Fehler die ADS-Fehlernummer.
RESULT: Liefert das Ergebnis der Karte zurück (Voraussetzung ist ein fehlerfreier ADS-Transport (ERR = FALSE)). RESULT = 0 kennzeichnet eine erfolgreiche Ausführung des Befehls. Ein Wert ungleich 0 beinhaltet die Fehlernummer der Phoenixkarte.
ADDERRORINFO: Enthält bei negativer Rückmeldung der Karte zusätzliche Fehlerinformationen (vgl. Befehlsbeschreibung der Phoenixkarte).
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | IO-Hardware | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|---|
TwinCAT v2.7.0 | PC (i386) | Phoenix: IBS SC/I-T; IBS SC/RI/RT-LK | Standard.Lib; PLCSystem.Lib; TcPLCAds.Lib; TcPlcIoFunctions.Lib |
TwinCAT v2.8.0 | PC (i386) | Phoenix: IBS SC/I-T; IBS SC/RI/RT-LK | TcIoFunctions.Lib ( Standard.Lib; TcBase.Lib; TcSystem.Lib; TcUtilities.Lib werden automatisch eingebunden ) |