IOF_SER_DRIVE_Backup
Der Funktionsbaustein "IOF_SER_DRIVE_Backup" erlaubt das Backup und Restore der Antriebsdaten (S- und P-Parameter) von der SPS in eine Binärdatei. Die Liste der zu sichernden S- und P-Parameterdaten wird standardmäßig dem Sercos-Parameter IDN192 entnommen. Backup und Restore erfordern den SERCOS-Parameter-Mode (Phase 2).
Wenn bStdBackupList = TRUE (Standard) dann wird der Parameter IDN192 als Liste der zu sichernden Daten genommen, anderenfalls IDN17, die Liste aller Sercos-Parameter. Restore erfordert eine Backup-Datei, die mit Parameter IDN192 erstellt wurde, da einige Parameter der Liste IDN17 schreibgeschützt sind.
Backup und Restore erzeugen eine CRC16-CCITT und eine 16 bit Check-Summe und speichern diese in Parameter IDN142, wenn verfügbar.
Intern werden Instanzen der Funktionsbausteine IOF_SER_IDN_Read, IOF_SER_IDN_Write, FB_FileOpen, FB_FileClose, FB_FileRead und FB_FileWrite benutzt.
Das Dateiformat der Backup-Datei ist in Backup-Dateiformat beschrieben.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
bCheck : BOOL;
bBackup : BOOL;
bRestore : BOOL;
bCRCEnable : BOOL := TRUE;
bStdBackupList : BOOL := TRUE;
sNetId : T_AmsNetId;
nPort : UINT;
sComment : T_MaxString;
ePath : E_OpenPath := PATH_BOOTPATH;
sPathName : T_MaxString := 'DRIVEPAR.BIN';
tTimeout : TIME;
END_VAR
bCheck: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird die Überprüfung per CRC und Checksumme aktiviert. CRC und Checksumme werden persistent und im Parameter IDN142 nach einem Backup oder Restore gespeichert. Wenn der Wert aus Parameter IDN142 und die persistenten Daten übereinstimmen wird bCheckOK auf WAHR gesetzt, anderenfalls wird bCheckOK auf FALSCH gesetzt.
bBackup: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird das Backup aktiviert.
bRestore: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird das Restore aktiviert.
bCRCEnable: Der CRC16-CCITT und die 16 bit Checksumme werden über bCRCEnable = WAHR aktiviert. Die CRC und die Checksumme werden in Parameter IDN142 gespeichert, wenn bCRCEnable = WAHR.
bStdBackupList: bestimmt, welche Parameterliste für das Backup benutzt wird. Standardmäßig wird IDN192 (bStdBackupList = TRUE) für das Backup benutzt, wenn bStdBackupList = FALSE dann wird die Liste aller Parameter IDN017 benutzt. Restore benötigt eine Backup-Datei, die mit der Liste IDN192 erzegt wurde.
sNetId: Hier kann die AmsNetId des TwinCAT-Rechners angegeben werden, auf dem das ADS-Kommando durchgeführt werden soll. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben werden.
nIDN: beinhaltet die Sercos-Parameter-Nummer, auf die schreibend zugegriffen werden soll. Für S-Parameters muß nIDN zwischen 0 und 32767 liegen, für P-Parameters zwischen 32768 und 65535.
nPort: Die Port-Number nPort wird im TwinCAT System Manager während der Hardware-Konfiguration vergeben.
sComment: ist ein Kommentar, der in den Datei-Header der Backup-Datei geschrieben wird.
ePath: bestimmt den Pfad der Backup-Datei. Wenn ePath = PATH_BOOTPATH dann wird der TwinCAT BOOT-Pfad genommen, bei ePath = PATH_GENERIC wird der in sPathName spezifizierte Pfad genommen.
sPathName: beinhaltet den Dateinamen (bei Verwendung des Boot-Pfades) bzw. den kompletten Pfad und Dateinamen bei Verwendung des generischen Pfades.
tTimeout: Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
nErrId : UDINT;
bCheckOK : BOOL;
END_VAR
bBusy: Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.
bError: Sollte ein ADS-Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der bBusy-Ausgang zurückgesetzt wurde.
nErrId: Liefert bei einem gesetzten ERR-Ausgang die ADS-Fehlernummer bzw. die spezifische Funktionsbaustein-Fehlernummer.
bCheckOk: Ist WAHR, wenn der Checksummen-Test erfolgreich war.
spezifische Functionsbaustein- Fehlernummer | Beschreibung |
|---|---|
0x1003 | Falscher Parameter-Mode |
0x1004 | Falsche Parameterdatengröße |
0x1005 | Falscher Backup Parameter Typ |
0x1006 | Backup Parameterliste war nicht IDN 192 |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | IO-Hardware | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|---|
TwinCAT v2.8.0 Build > 735 | PC (i386) | Sercans SCS-P ISA; Sercans SCS-P PCI; | TcIoFunctions.Lib ( Standard.Lib; TcBase.Lib; TcSystem.Lib; TcUtilities.Lib werden automatisch eingebunden ) |