IOF_GetBoxAddrByNameEx

IOF_GetBoxAddrByNameEx 1:

Der Funktionsbaustein IOF_GetBoxAddrByNameEx ermittelt die Feldbusadresse einer Box (Box = Slave, Modul, Station) anhand der Box-Bezeichnung und der Geräte-Bezeichnung. Ist eine Feldbusadresse nicht vorhanden, dann liefert der Funktionsbaustein eine logische oder physikalische Adresse zurück (bei Beckhoff Lightbus ist es z.B. die physikalische Boxnummer im Lichtwellenleiter-Ring und bei Profibus die Stationsadresse). Die Box-Bezeichnung und Geräte-Bezeichnung werden als Strings an den Funktionsbaustein übergeben und können während der Konfiguration in TwinCAT-System Manager vom Benutzer festgelegt werden. Intern wird in dem Funktionsbaustein eine Instanz des ADSRDWRT-Funktionsbausteins aufgerufen.

VAR_INPUT

VAR_INPUT
    NETID       : T_AmsNetId;
    DEVICENAME  : T_MaxString;
    BOXNAME     : T_MaxString;
    START       : BOOL;
    TMOUT       : TIME;
END_VAR

NETID: Hier kann die AmsNetId des TwinCAT-Rechners angegeben werden, auf dem die Funktion ausgeführt werden soll. Für den lokalen Rechner kann auch ein Leerstring angegeben werden.

DEVICENAME: Die Geräte-Bezeichnung eines IO-Gerätes als String.

BOXNAME: Die Box-Bezeichnung als String.

START: Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Baustein aktiviert.

TMOUT: Gibt die Timeout-Zeit an, die bei der Ausführung des ADS-Kommandos nicht überschritten werden darf.

VAR_OUTPUT

VAR_OUTPUT
    BUSY        : BOOL;
    ERR         : BOOL;
    ERRID       : UDINT;
    BOXADDR     : UINT;
END_VAR

BUSY: Bei der Aktivierung des Funktionsbausteins wird dieser Ausgang gesetzt und bleibt gesetzt, bis eine Rückmeldung erfolgt.

ERR: Sollte ein ADS-Fehler bei der Übertragung des Kommandos erfolgen, dann wird dieser Ausgang gesetzt, nachdem der BUSY-Ausgang zurückgesetzt wurde.

ERRID: Liefert bei einem gesetzten ERR-Ausgang die ADS-Fehlernummer.

BOXADDR: Die Feldbusadresse der Box.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

IO-Hardware

Einzubindende SPS-Bibliotheken

TwinCAT v2.7.0

PC (i386)

All IO devices

Standard.Lib; PLCSystem.Lib; TcPLCAds.Lib; TcPlcIoFunctions.Lib

TwinCAT v2.8.0

PC (i386)

All IO devices

TcIoFunctions.Lib

( Standard.Lib; TcBase.Lib; TcSystem.Lib; TcUtilities.Lib werden automatisch eingebunden )