AX200x Profibus

Funktionsbausteine für den Zugriff auf den AX20XX über den Profibus. Voraussetzung für den Betrieb am Profibus ist die Verwendung einer FC310x mit einer Firmwareversion größer 1.20.

Funktionsbausteine

Name

Beschreibung

FB_AX2000_Parameter

Schreiben/Lesen der Daten zur Parametrierung des Antriebs. Es muss beachtet werden, dass während des Schreibens eines Parameters zum Wechsel der Betriebsart der Eingang "STOP" des Bausteins AX2000AXACT auf TRUE gehalten werden muss.

FB_AX2000_AXACT

Starten von Achsaktionen (muss immer zyklisch aufgerufen werden)

FB_AX2000_Jogmode

Tippbetrieb

FB_AX2000_Reference

Setzen des Referenzpunktes bzw. starten einer Referenzfahrt

FB_AX200X_Profibus

Dieser Baustein fasst die drei vorangegangenen Bausteine zusammen. Er bietet die komplette Schnittstelle zum AX2000 mit Zugriff auf sämtliche Funktionen (ausg. Parameter).

Einbindung in den System Manager

Im TwinCAT System Manager wird in der I/O-Konfiguration unter der entsprechenden ProfibusKarte direkt die Box "AX2000" angefügt.

AX200x Profibus 1:

Im Modul "PZD" (Prozessdaten) der AX2000-Box können nun die I/O-Variablen direkt mit den entsprechenden I/O-Variablen der SPS-Applikation verknüpft werden. Das Modul "PKW" wird nicht verknüpft, da die PKW-Daten per ADS übertragen werden.

AX200x Profibus 2:

Hinweise zur Benutzung der Funktionsbausteine