FB_AX2000_Reference
Referenzfahrt.
VAR_IN_OUT
VAR_IN_OUT
stPZDIN : ST_PZD_IN;
stPZDOUT : ST_PZD_OUT;
END_VAR
stPZDIN : Datenwörter vom Antrieb zur PLC.
stPZDOUT : Datenwörter von der PLC zum Antrieb.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
bSetRefPoint : BOOL; (* set Reference Point*)
bCalibrStart : BOOL; (* start home running*)
bCalibrStop : BOOL; (* stop home running*)
iCalVelo : WORD; (* basic velocity of Calibration*)
END_VAR
bSetRefPoint: Setzen des Referenzpunktes.
bCalibrStart: Starten der Referenzfahrt.
bCalibrStop: Stoppen der Referenzfahrt.
iCalVelo: Basisgeschwindigkeit der Referenzfahrt. Die Endgeschwindigkeit setzt sich aus der Basisgeschwindigkeit und dem Faktor "v-Tippbetrieb" des Antriebes zusammen.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bErr : BOOL;
END_VAR
bBusy : Dieser Ausgang bleibt solange auf TRUE, bis der Baustein eine Befehlsanforderung ausführt. Während Busy = TRUE wird an den Eingängen kein neuer Befehl angenommen. Bitte beachten Sie, dass nicht die Ausführung des Dienstes, sondern nur dessen Annahme zeitlich überwacht wird.
bErr : Dieser Ausgang zeigt den Fehlerstatus an.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | IO-Hardware | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|---|
TwinCAT v2.8.0 Build > 737 | PC (i386) | AX2000 Profibus box | TcIoFunctions.Lib ( Standard.Lib; TcBase.Lib; TcSystem.Lib; TcUtilities.Lib werden automatisch eingebunden ) |