FB_AX2000_AXACT
VAR_IN_OUT
VAR_IN_OUT
stPZDIN : ST_PZD_IN;
stPZDOUT : ST_PZD_OUT;
END_VAR
stPZDIN : Datenwörter vom Antrieb zur PLC.
stPZDOUT : Datenwörter von der PLC zum Antrieb.
VAR_INPUT
VAR_INPUT
bMode_DigitalSpeed : BOOL; (*OP-Mode digital speed instead of Positioning*)
iDigitalSpeed : DWORD; (*digital speed if OP-Mode = digital speed*)
iVelocity : DWORD; (*Velocity*)
iPosition : DINT; (*Position*)
imotion_tasknumber : WORD; (*number of EEPROM-saved motion-task*)
imotion_blocktype : WORD; (*optional Parameters of motion tasks*)
bStart : BOOL; (*START*)
bStop : BOOL; (*STOP*)
bShortStop : BOOL; (*1: break of motion task, 0: continue same motion task*)
bErrorResume : BOOL; (*Error resume*)
tTimeOut : TIME:=t#5s;
END_VAR
bMode_DigitalSpeed: wird gesetzt, wenn der Antrieb bei der Initialisierung in die Betriebsart 'Drehzahl digital' versetzt werden soll
iDigitalSpeed: Drehzahl in der Betriebsart 'Drehzahl digital'
iVelocity : Der Parameter enthält die geforderte Fahrgeschwindigkeit für einen nachfolgenden Fahrauftrag z.B. µm/s.
iPosition: Zielposition in physikalischen Größen z.B. µm, Grad.
imotion_tasknumber : Fahrsatznummer. Mit diesem Eingang kann ein vorher im Speicher des Antriebes abgelegter Fahrsatz ausgewählt werden.
imotion_blocktype: Fahrsatzart (optional) Mit diesem Eingang können Eigenschaften eines Direktfahrauftrages verändert werden.
bStart : Mit einer positiven Flanke an diesem boolschen Eingang wird ein Startbefehl an die Achse gesendet.
bStop : Mit einer positiven Flanke an diesem boolschen Eingang wird ein Stoppbefehl an die Achse gesendet. Die Achse hält und geht in den Zustand "disabled"
bShortStop : Mit einer positiven Flanke an diesem boolschen Eingang wird ein Stoppbefehl an die Achse gesendet. Die Achse hält, bleibt aber im Zustand "enabled"
bErrorResume : Mit einer positiven Flanke an diesem boolschen Eingang wird ein "AX200X-Fehler" zurückgesetzt (kein TimeOut-Fehler).
tTimeOut : Maximale Timeout-Zeit.
VAR_OUTPUT
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL; (*Errorstatus of Servo*)
bTimeOutErr : BOOL;
END_VAR
bBusy : Dieser Ausgang bleibt solange auf TRUE, bis der Baustein eine Befehlsanforderung ausführt. Während Busy = TRUE wird an den Eingängen kein neuer Befehl angenommen. Bitte beachten Sie, dass nicht die Ausführung des Dienstes, sondern nur dessen Annahme zeitlich überwacht wird.
bError : Dieser Ausgang zeigt den Fehlerstatus an.
bTimeOutErr : TimeOut.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | IO-Hardware | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
|---|---|---|---|
TwinCAT v2.8.0 Build > 737 | PC (i386) | AX2000 Profibus box | TcIoFunctions.Lib ( Standard.Lib; TcBase.Lib; TcSystem.Lib; TcUtilities.Lib werden automatisch eingebunden ) |