SlotGroup 1 | 4 Multifunktions-Digital-Eingänge (Zähler, Encoder, 24 V DC)
In SlotGroup 1 sind vier Multifunktions-Digital-Eingänge verfügbar. Diese können parametriert werden als Kombination von Digital‑Ein-/Ausgängen (Digital DI/Digital DO), oder als Kombinationen von Zähler (Counter CNT) oder Encoder (Encoder ENC) mit digitalen Ein-/Ausgängen (Digital DI/Digital DO). Die möglichen Kombinationen sind in ModuleGroups zusammengefasst und werden im Reiter „Slots“ dargestellt. (s. folgende Abbildung).
Abb.160: EL8601-8411 - ModuleGroupsFolgende ModuleGroups stehen zur Auswahl
Die Beschreibung der Funktion kann der entsprechenden ModuleGroup entnommen werden.
ModuleGroup | Description | Beschreibung | Weitere Informationen | |
|---|---|---|---|---|
Counter | CNT_2xDI | Counter (0x102199), | Zähler + 2 Digital‑Eingänge | Anschluss Klemmstellen 1 – 4 LEDs 2 - 5 Technische Eigenschaften Funktion und Parametrierung SlotGroup 1 CoE-Objektbeschreibung SlotGroup 1 |
CNT_2xDO | Counter (0x102199), | Zähler + 2 Digital‑Ausgänge | ||
CNT_DI_DO | Counter (0x102199), | Zähler + je 1 Digital‑Ein-/Ausgang | ||
CNT_OUT_DO | Counter, 1xThreshold (0x182199), | Zähler + je 1 Schwellwert- und Digital‑Ausgang | ||
Digital Input/Output | DIO_2xDI_2xDO | Digital, | Je 2 Digital‑Ein-/Ausgänge | |
Digital Input | DI_4x | Digital, 4xDI (0x82199) | 4 Digital‑Eingänge | |
Encoder | ENC_2xDI | Encoder (0x582199), | Encoder + 2 Digital‑Eingänge | |
ENC_2xDO | Encoder (0x582199), | Encoder + 2 Digital‑Ausgänge | ||
ENC_DI_DO | Encoder (0x582199), | Encoder + je 1 Digital‑Ein-/Ausgang | ||
ENC_L_G | Encoder, 1xLatch, 1xGate (0x482199) | Encoder + je 1 Latch‑ und Gate‑Eingang | ||
ENC_OUT_DO | Encoder, 1xThreshold (0x502199), | Encoder + je 1 Schwellwert- und Digital‑Ausgang | ||
Empty | EMPTY4 | empty4 | - | |